Oprogramowanie do zarządzania energią

    Dzięki innowacyjnym funkcjom naszej architektury EcoStruxure oraz ponad 10 000 inżynierów oprogramowania i aplikacji na całym świecie jesteśmy liderem w zakresie cyfrowego przekształcania zarządzania energią.

Oprogramowanie do zarządzania energią

Od instalacji elektrycznych poprzez systemy budynków i centra przetwarzania danych aż po monitorowanie zasilania, automatyzację sieci, zarządzanie zrównoważonym rozwojem — EcoStruxure oferuje innowacyjne pakiety oprogramowania i moduły w różnych aplikacjach, analizach i usługach, a także w systemach sterowania brzegowego. Niezależnie od tego, czy projektujesz, budujesz lub obsługujesz i utrzymujesz systemy lub instalacje, nasze oprogramowanie pomaga osiągnąć maksymalną efektywność energetyczną, niezawodność i bezpieczeństwo.
Tekst domyślny

Projektowanie i budowa

Odkryj oprogramowanie, za pomocą którego możesz projektować, konstruować, wybierać, zmieniać rozmiar, konfigurować i wyceniać najlepsze rozwiązania dla ciebie i Twoich klientów.
Przeglądaj oprogramowanie, które pomaga zmaksymalizować zwrot z inwestycji, optymalizować operacje i zasoby w całym cyklu eksploatacji oraz zapewnić maksymalną wydajność w bezpieczny, niezawodny i wydajny sposób.
Tekst domyślny

Obsługa i konserwacja

Jak możemy Ci pomóc?

Rozmowa z nami

Czy masz pytania albo potrzebujesz wsparcia? Służymy pomocą!

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.