Jak wybrać system zarządzania budynkiem?
Wyzwania
Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania budynkiem?
Budynki w naszym najbliższym otoczeniu nie tylko powinny wyróżniać się ciekawą architekturą, ale przede wszystkim – być komfortowe i łatwe w obsłudze. Systemy centralnego ogrzewania i klimatyzacja są obecnie standardem w użytkowanych przez nas obiektach. Jeszcze do niedawna ogrzewano i chłodzono bez jakiegokolwiek umiaru. Dziś ważne jest zwrócenie uwagi na niższe koszty eksploatacyjne i zmniejszenie zużycia energii. Do tego służą systemy zarządzania budynkiem. Tym samym budynki, w których stosuje się takie systemy, stają się bardziej atrakcyjne od tych, w których takich rozwiązań nie ma. Wdrażanie systemu zarządzania budynkiem, zmierzający do optymalizacji zużycia energii to działanie z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne, ale również dbałość o ekonomiczne aspekty inwestycji. System zarządzania budynkiem minimalizuje koszty eksploatacji budynku. Jednocześnie głównym jego zadaniem jest zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa obiektu, jak również zapewnienie maksymalnego komfortu przebywających w nim osób.
Jakie są cechy nowoczesnego systemu zarządzania budynkiem?
- Zapewnienie łatwej współpracy wielu różnych systemów w budynku
- Niezawodność – mimo rozproszenie instalacji
- Otwartość - możliwość współpracy z urządzeniami różnych producentów
- Możliwość prostej rozbudowy – mają tym samym stanowić system przyszłości
- Modułowa budowa – minimalizacja kosztów, co z tym idzie minimalizacja kosztów
Systemy zarządzania budynkiem nieustannie monitorują, przetwarzają dane, informują o zmianach zachodzących w instalacjach, np. o spadku temperatury, czy tez wzroście zużycia energii, czy też o sytuacjach alarmowych, krytycznych – włamanie, awaria systemu. Jednym z tego typu systemów jest BMS oparty na rozwiązaniu SmartStruxure Schneider Electric.
Jakie korzyści z systemu zarządzania budynkiem?
Wdrożenie system zarządzania budynkiem opartym na SmartStruxure przede wszystkim pozwala na integrowanie urządzeń z wykorzystaniem wszystkich standardowych protokołów występujących automatyce budynkowej. Co więcej system BMS Schneider Electric spełnia wysokie wymagania IT związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w komunikacji IP (Cybersecurity).
System zarządzania budynkiem Schneider Electric przynosi również wymierne korzyści dla poszczególnych użytkowników budynków – począwszy od dyrektora generalnego, dział techniczny, czy samych użytkowników, przebywających w obiekcie. Wśród korzyści możemy wymienić:
- zredukowanie kosztów, tym samym zwiększenie płynności finansowej
- zintegrowanie procesów biznesowych
- optymalizacja kosztów CAPEX oraz redukcja OPEX
- zwiększenie wartości budynku
- zapewnienie bezpieczeństwo sieci, tym samym zabezpieczenie inwestycji
- bezpieczeństwo wymiany danych
- możliwość komunikacji pomiędzy różnymi funkcjonalnymi sieciami
- zgodność ze standardami i procedurami IT
- otwartość, konwergencja i łączność
- łatwość obsługi systemu
- stworzenie optymalnych warunków pracy