Ostrzeżenie: z przeprowadzonej przez firmę Schneider Electric analizy wynika, że problemy z akumulatorem spowodowane niezgodnością wewnętrzną mogą wpływać na jego wydajność i, w bardzo niewielkiej liczbie przypadków, powodować miejscowe przegrzanie.
Produkty, których dotyczy usterka: wadliwe akumulatory z ograniczonej partii zostały zastosowane w systemach zasilaczy awaryjnych UPS Smart-UPS On-Line z modułem akumulatorowym 192 V (nr części APCRBC140) wyprodukowanym między 6 maja 2019 r. a 10 maja 2020 r. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby dowiedzieć się, czy dotyczy to Twojego produktu.
Rozwiązanie: Wadliwe akumulatory (nr części APCRBC140) wymagają wymiany i będą dostarczone. Akumulator APCRBC140 może być serwisowany przez użytkownika i wymieniany na bieżąco.
Jak znaleźć kod daty?
Ustalenie kodu daty pomoże określić, czy usterka dotyczy posiadanego urządzenia.
Kod daty to pierwsze sześć znaków numeru seryjnego znajdującego się na oznaczeniu modelu i numeru seryjnego umieszczonego na tylnym panelu produktu. Oznaczenie może znajdować się również za przednią ramką. W przypadku modułu akumulatora wewnątrz zasilacza awaryjnego UPS/zewnętrznego zestawu akumulatorów informacje o modelu i numerze seryjnym znajdują się na każdym module akumulatora.
Ustalenie kodu daty pomoże określić, czy usterka dotyczy posiadanego urządzenia.
Kod daty to pierwsze sześć znaków numeru seryjnego znajdującego się na oznaczeniu modelu i numeru seryjnego umieszczonego na tylnym panelu produktu. Oznaczenie może znajdować się również za przednią ramką. W przypadku modułu akumulatora wewnątrz zasilacza awaryjnego UPS/zewnętrznego zestawu akumulatorów informacje o modelu i numerze seryjnym znajdują się na każdym module akumulatora.
Przykład typowego oznaczenia modułu akumulatora
(Moduł akumulatora wewnątrz zasilacza awaryjnego UPS/zewnętrzny zestaw akumulatorów)
Przykład typowego oznaczenia zasilacza awaryjnego UPS/zewnętrznego zestawu akumulatorów
PRB-239058: Jak sprawdzić i wymienić akumulator?
Przeczytaj instrukcję montażu APCRBC140
Ustalenie, czy dotyczy to Twojego produktu
Cel: określenie, czy moduł akumulatora znajdujący się w zasilaczu awaryjnym UPS/zewnętrzny zestaw akumulatorów jest wadliwy.
Czy numer modelu zasilacza awaryjnego UPS/akumulatora zewnętrznego jest zgodny z poniższymi? Jeśli tak, przejdź do kroku 2. Jeśli nie, STOP nie dotyczy danego urządzenia.
Sprawdź listę modeli, których dotyczy problem
- DLRT192RMBP, DLRT192RMBP2, DLRT5KRMXLI, DLRT5KRMXLT, DLRT8KRMXLI, DLRT8KRMXLT
- FJRT10KXLI, FJRT192BP, FJRT192BP2, FJRT5KXLI, FJRT8KXLI
- SMRT5KRMXLW-HW
- SRT10KRMXLI, SRT10KRMXLIQ, SRT10KRMXLT, SRT10KRMXLT-IEC, SRT10KRMXLTQ, SRT10KXLI, SRT10KXLIQ, SRT10KXLT, SRT10KXLT-IEC, SRT10KXLTQ, SRT10KXLTW, SRT10RMXLIXX 06, SRT192BP, SRT192BP2, SRT192RMBP, SRT192RMBP2, SRT192RMBPM, SRT5KRMXLI, SRT5KRMXLIM, SRT5KRMXLIQ, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLT-IECQ, SRT5KRMXLTQ, SRT5KRMXLW-HQ, SRT5KRMXLW-HWQ, SRT5KXLI, SRT5KXLIQ, SRT5KXLT, SRT5KXLT-IEC, SRT5KXLT-IECQ, SRT5KXLTQ, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLIM, SRT6KRMXLIQ, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT6KRMXLTQ, SRT6KXLI, SRT6KXLIQ, SRT6KXLIQ, SRT6KXLIQ , SRT6KXLTQ, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLIQ, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLTQ, SRT8KXLI, SRT8KXLIQ, SRT8KXLT, SRT8KXLT-IEC, SRT8KXLT-IEC, SRT8KXLTQ
- SURT10000XLICH, SURT192XLBP, SURT3000XLICH, SURT5000XLICH, SURT6000XLICH, SURT8000XLICH
- * APCRBC140 (numer części zamiennej wkładu akumulatora w przypadku posiadania zapasów)
Zawęź zakres wyszukiwania.
Jeśli moduł akumulatora w zasilaczu awaryjnym UPS/zewnętrzny zestaw akumulatorów został wymieniony, przejdź do kroku 3.
Jeśli moduł akumulatora w zasilaczu awaryjnym UPS/zewnętrzny zestaw akumulatorów nigdy nie był wymieniany, to czy numer seryjny zasilacza awaryjnego UPS/zewnętrznego zestawu akumulatorów znajduje się w poniższym zestawieniu? Jeśli tak, przejdź do kroku 3. Jeśli nie, STOP nie dotyczy danego urządzenia.
Dotyczy modeli o numerach początkowych: DLRT5K, DLRT8K, FJRT5K, FJRT8K, FJRT10K, SMRT5K, SRT5K, SRT6K, SRT8K, SRT10K, SRT10RM
Zakres kodów dat rozpoczynający się od AS1919 do numeru AS2019 / AQ1919 do numeru AQ2019
Dotyczy modeli o numerach początkowych: DLRT192, FJRT192, SRT192, SURT192
Zakres kodów dat rozpoczynający się od 7S1919 do numeru 7S2019
Dotyczy modeli o numerach początkowych: SURT3000, SURT5000, SURT6000, SURT8000, SURT10000
Zakres kodów dat rozpoczynający się od AS1919 do numeru AS2019
Dotyczy modelu o numerze : * APCRBC140 (numer części zamiennej wkładu akumulatora w przypadku posiadania zapasów)
Zakres kodów dat rozpoczynający się od 7A1919 do numeru 7A2019
Czy moduł akumulatora znajdujący się wewnątrz zasilacza awaryjnego UPS/zewnętrzny zestaw akumulatorów ma numer seryjny z kodem daty należącym do poniższego zakresu? Jeśli tak, przejdź do kroku 4. Jeśli nie, STOP nie dotyczy danego urządzenia.
Numery części modułu akumulatora: 0M-1863B-003, 0M-1863C-703, 0M-816336A-700, 0M-816336B-700, 0M-816336C-700
Kod daty numeru seryjnego od 7A1919 do 7A2019
Czy moduł akumulatora znajdujący się wewnątrz zasilacza awaryjnego UPS/zewnętrzny zestaw akumulatorów ma poniższe oznaczenie identyfikacyjne? Jeśli tak, przejdź do poniższego wniosku o wymianę akumulatora. Jeśli nie, STOP nie dotyczy danego urządzenia.
• Oznaczenie identyfikacyjne — BM13170, BR8376, BR8529, BM13756, BR8856, MU1457
Uwaga: niniejsza informacja o bezpieczeństwie produktu dotyczy wyłącznie modułów akumulatorów objętych zakresem kodu daty i posiadających oznakowanie identyfikacyjne.
Odpowiedź TAK na pytanie 4 może oznaczać, że problem może dotyczyć Twojego produktu. Rozpocznij składanie wniosku o wymianę akumulatora.
Wsparcie
PRB-239058: Jak sprawdzić i wymienić akumulator?
Przeczytaj instrukcję montażu APCRBC140
Czy w zasilaczu awaryjnym Smart-UPS można stosować zarówno stare, jak i nowe akumulatory?
Przeczytaj najczęściej zadawane pytania
Potrzebujesz pomocy?
Selektor produktów
Dobierz w łatwy i szybki sposób produkty oraz akcesoria dopasowane do konkretnych zastosowań.
Zapytaj o ofertę
Wyślij zapytanie, a nasz specjalista skontaktuje się z Tobą.
Gdzie kupić?
Znajdź najbliższego dystrybutora Schneider Electric w swojej okolicy.
Centrum Obsługi Klienta
Zasoby wsparcia, których szukasz, dostępne w jednym miejscu