As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Imagem de EMC Schneider BVS 500/650/800/1000 230V

EMC Schneider BVS 500/650/800/1000 230V

EN 62040-2:2006+AC:2006; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002; IEC 62040-2:2005

Data: 31 out. 2018 | Tipo: Certificado
Línguas: Inglês | Versão: V0
Referência do Documento : SPD_KHSH-AUH8R5_EN
Perímetro: Genérico

Ficheiros

Nome do Ficheiro
NTC1709676EV02 UPS BVS800I-AZ BVS500I-AZ EN62040-2 CE-EMC Cert.pdf