As nossas marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.
Imagem de Discover the Wiser smoke alarm

Discover the Wiser smoke alarm

You'll see the functions and applications, pairing, installation, and operation of the Wiser smoke alarm. Wiser smoke alarm: - Detects smoke presence and temperature increase - Triggers an audible alarm 85dB at 3 meters - Gives you early warning so you can get outside quickly - Sends notifications on smartphone - Is of high precision When multiple Wiser smoke alarms are installed in the house, they are linked together: if one device triggers, they will all trigger. You can configure notifications, automation, and moments from the Wiser by SE application.

Data: 01 abr. 2022 | Tipo: How to video
Línguas: Inglês | Versão: 1.0
Subtipo: Função e aplicação, Detalhes de instalação, Operação
Referência do Documento : V0806-Wiser-EN

A documentação disponível online é, geralmente, a versão mais atualizada. Ficheiros

Nome do Ficheiro
Schneider-2021_V0806_WiserSmokeAlarm_FunctionApplication_Online_v02.mp4