AC and DC voltage range for the following modules:12v ZBVJ*24v ZBVB*120v ZBVG*24/120v ZBVBG*230v ZBVM*
Goals and Symptoms
AC and DC voltage range for the following modules:
12v ZBVJ*
24v ZBVB*
120v ZBVG*
24/120v ZBVBG*
230v ZBVM*
Facts and Changes
ZBV
AC/DC voltage range
Causes and Fixes
Voltage range for each module is the following :
ZBVJ 12V : 9.6 to 15 VDC, 10.8 to 13.2 VAC 50/60Hz
ZBVB 24V : 19.2 to 30 VDC, 21.6 to 26.4 VAC 50/60Hz
ZBVG 120V : ......................, 102 to 132 VAC 50/60Hz
ZBVM 240V : ......................, 195 to 264 VAC 50Hz
ZBVBG 24/120V : 19.2 to 132 VDC, 21.6 to 132 VAC 50/60Hz
Publicado para: Schneider Electric Portugal




Precisa de ajuda?
Ferramenta de seleção de produtos
Encontre rápida e facilmente os produtos e acessórios certos para as suas aplicações.
Obter um Orçamento
Inicie o seu pedido de contacto online e um especialista irá contactá-lo.
Onde adquirir?
Encontre facilmente o distribuidor mais próximo da Schneider Electric perto de si.
Centro de ajuda
Encontre recursos de apoio para todas as suas necessidades, num único local.