Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Arrancador Motor e Componentes de Proteção

Explore our wide range of motor starters and motor protection instruments. From individual motor protection components including motor circuit breakers, thermal overload relays, direct online starters, overcurrent relays, soft starters and contactors to complete all-in-one modular solution combining all functions in a single product.

Sistema de Gestão Motor

Tesys T

Tesys T

Sistema de gestão e protecção de motores TeSys T. Sistema de gestão do motor

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys U

TeSys U

Arrancador-controlador TeSys modelo U até 15 kW. Arrancador-controlador até 15 kW

Parte de TeSys
Ver produtos

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Disjuntores-motor até 15 kW. Disjuntores-motor magnéticos e magnéto-térmicos até 15 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys GV3

TeSys GV3

Disjuntores-motor até 30 kW. Disjuntores magnéticos e termo-magnéticos até 30 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LRD

TeSys LRD

Relés de proteção contra sobrecargas modelo D. Relé de sobrecarga térmica com reposição automática ou manual de 0,1 a 150 A e 0,06 a 75 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys D

TeSys D

Contactores modelo D até 75 kW. Contactores-inversores ou não-inversores até 75 kW/400 V e 250 A/AC1

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Disjuntor-motor até 115 A e 55 kW. Oferta compacta, robusta e inovadora de disjuntores-motor.

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Interruptores-seccionadores. Arrancadores DOL embutidos, interruptores seccionadores de segurança, disjuntores de motor termo-magnéticos

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys DF, LS1/GK0

TeSys DF, LS1/GK0

Seccionadores e bases porta-fusíveis. Para tamanhos de fusíveis do tipo aM e gG de 0,5 a 125 A, até 690 V

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LE

TeSys LE

Arrancadores para motores em caixa. Equipamento e arrancadores embutidos até 132 kW/400 V

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Arrancadores directos em caixa com disjuntor magnético. Arrancadores de motor de combinação automática até 15 kW/400 V

Parte de TeSys
Ver produtos

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Contactores modelo K até 5,5 kW. Contactores de 1 sentido de marcha e 2 sentidos de marcha até 5,5 kW 400/415 V

Parte de TeSys
Ver produtos
Tesys GB2

Tesys GB2

Disjuntores motor magneto-térmicos de 0.5 até 20 A. TeSys GB2 é uma oferta compacta de disjuntores motor magneto-térmicos de 0.5 até 20 A.

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LR2 K

TeSys LR2 K

Relés de proteção contra sobrecargas modelo K. Relés de proteção térmica com rearme automática ou manual de 0,11 a 16 A e 0,06 a 5,5 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
Mini-contactores TeSys SK e SK GC

Mini-contactores TeSys SK e SK GC

Mini-contactores de 5 até 12 A. Oferta TeSys SK de mini-contactores de 5 até 12 A com 27 até 45mm tamanho.

Parte de TeSys
Ver produtos
P25M

P25M

Disjuntores protecção motor até 25A. -

Parte de 9 Series
Ver produtos
TeSys H

TeSys H

Arrancador-motor multifunções ultracompacto para motores assincronos. Gama desenhada para otimizar a integração do motor de arranque em painéis de controlo de motores assíncronos até 3 KW/400 V

Parte de TeSys
Ver produtos
Iniciar selecionador de produtos
TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Disjuntores-motor magneto térmicos. Arrancadores DOL embutidos, interruptores seccionadores de segurança, disjuntores de motor termo-magnéticos

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Arrancadores e equipamentos em caixa. Arrancadores DOL embutidos, interruptores seccionadores de segurança, disjuntores de motor termo-magnéticos

Parte de TeSys
Ver produtos

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV5 e GV6

TeSys GV5 e GV6

Disjuntor motor fiável e robusto, de 150A até 500A com proteções eletrónicas avançadas. *Os disjuntores motor da oferta TeSys GV5 e GV6 foram desenhados para garantir a proteção de sobrecarga, proteção curto-circuito, desequilíbrio de fases ou perda de fase.

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys F

TeSys F

Contactores modelo F até 450 kW. Contactores até 450 kW/400 V e 1600 A/AC1

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys B

TeSys B

Contactores em barra modelo B até 900 kW. Contactores em barra até 2750 A

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LR9

TeSys LR9

Relés de protecção contra sobrecargas electrónicos. Relés de sobrecarga térmica electrónicos, com função de alarme incorporada de 18,5 a 315 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys GS

TeSys GS

Interruptores-seccionadores porta-fusíveis. Interruptores com isolador de fusíveis de 32 a 1250 A

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Arrancadores directos em caixa com disjuntor magnético. Arrancadores de motor de combinação automática até 15 kW/400 V

Parte de TeSys
Ver produtos

Relés eletrónicos de sobreintensidade

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Relés de sobrecarga electrónicos instantâneos. Relés de sobreintensidade electrónicos 0,3 > 38 A

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LT47

TeSys LT47

Relés de sobrecarga electrónicos instantâneos. Relés de sobreintensidade electrónicos 0,5 > 60 A

Parte de TeSys
Ver produtos
TeSys LT3

TeSys LT3

Relés de protecção por termistâncias. Unidade de protecção de termístor PTC, com reposição manual ou automática

Parte de TeSys
Ver produtos

Arrancadores Diretos

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Controlador TeSys modelo U. Controlador Tesys U até 450 kW

Parte de TeSys
Ver produtos
Integral 63

Integral 63

Controlador motor até 33 kW em AC-3 e 63 A para AC-1. Com um calibre elevado, até 63A, o Integral 63 permite coordinação total do arrancador motor garantindo uma continuidade de serviço.

Parte de TeSys
Ver produtos

Formação Disponível

Desenvolva as suas competências com a Energy University e o Centro de Formação Schneider Electric.