Transformadores de Média Tensão
Discover our range of dry-type, oil and power transformers from medium voltage up to 170kV. Our long experience with all types of distribution transformers translates into reliable products for any application, while our new Trihal IoT connected features allow you to take a step forward in efficiency.
Mais informações Menos informações-
CRT Transformadores secos
-
ODT Transformadores de distribuição a óleo
-
MPT Transformadores de Média Potência
-
SPT Transformadores Especiais
-
Homopolar Generators
Homopolar Generator up to 24 kV - 10 A (permanent current)
-
Self-Protected Transformers (TPC)
Self-Protected Transformer up to 630 kVA - 24 kV
-
Minera R
Rectifier Transformer up to 25 MVA
-
Minera ATEX
Transformers for Hazardous Areas up to 25 MVA - 36 kV
-
Minera E
Earthing Transformer up to 72.5 kV - 15,000 A (earth fault limit)
-
Siltrim
Transformador imerso em óleo compacto e resistente ao fogo até 3,3 MVA - 36 kV
-
Vegeta
Transformador imerso em óleo vegetal até 25 MVA - 72,5 kV
-
-
EcoStruxure™
EcoStruxure é a nossa arquitetura e plataforma tecnológica de IoT aberta e interoperável. Saiba mais -
Suporte
O nosso centro de atendimento do Cliente encontra-se disponível para lhe prestar todo o apoio necessário. Contacte-nos -
Localize um Distribuidor
Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais perto de si. Encontre um distribuidor -
Perguntas Frequentes
Encontre facilmente e partilhe as respostas que procura a partir do nosso serviço online de Perguntas Frequentes. Procurar em Perguntas Frequentes -
Transferências de software e documentação sobre os produtos
Pesquise e descarregue diversos tipos de documentação, desde oferta, suporte, CAD e Software. Transferências de software e documentação sobre os produtos -
Formação Disponível
Desenvolva as suas competências com a Energy University e o Centro de Formação Schneider Electric. A Nossa Formação