Portugal
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Selecione sua localização
Produtos e Sistemas de Baixa Tensão

Disjuntores e Interruptores

Disjuntores e Interruptores Compactos

Compact NSXm

Compact NSXm

Disjuntores de Caixa moldada até 160A. O Compact NSXm é o disjuntor de Caixa moldada de tamanho reduzido da gama Compact NSX.Com o seu design é facilmente utilizado em aplicações de 16 a 160A.Disponível com proteção diferencial integrada.

Parte de Pact Series
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Compact NSX <630A

Compact NSX <630A

Disjuntores de 100 a 630A. O Compact NSX é uma gama completa de disjuntores de Caixa moldada com 2 tamanhos, projetada para satisfazer as necessidades de proteção magnetotérmico a avançadas pela unidade de disparo Micrologic. Pode ter proteção diferencial através de um acessório.

Parte de Pact Series
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Interruptores-seccionadores Compact NS

Compact NS > 630A

Disjuntores de caixa moldada de 630 a 3200A. Disjuntores de caixa moldada de 630 A a 3200 A com a unidade de controlo Micrologic incorporada para medição de potência e energia.

Parte de Pact Series
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
EasyPact

EasyPact

Disjuntores de 100 a 400A. Disjuntores de 100 a 400A

Parte de Easy Series
Ver produtos
NG160

NG160

Circuit-breakers up to 160A. High performance circuit-breakers up to 160 A

Ver produtos
Compact NS < 630A

Compact NS < 630A

Disjuntores de 100 a 630A. Disjuntores de caixa moldada 100 a 630 A

Ver produtos

Disjuntores interruptores forte intensidade

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

Disjuntores de forte intensidade de 630 a 6300A. O Masterpact MTZ está preparado para o futuro e é uma gama de disjuntores de corte no ar concebida para proteger a rede elétrica de danos causados por curto-circuitos, sobrecargas e defeitos à terra. O Masterpact MTZ incorpora tecnologias digitais avançadas e unidades de controlo Micrologic X que ajuda na segurança e eficiência energética.

Parte de Pact Series
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Masterpact NW

Masterpact NW

Disjuntores de forte intensidade de corte no ar de 800 a 6300A. Masterpact NW é uma gama de disjuntores de corte no ar projetados para proteger sistemas elétricos de danos causados por sobrecargas, curto circuitos e defeitos à terra. Unidades de controlo Micrologic, contribui para a segurança e eficiência energética. A gama tem dois tamanhos de calibres de 800 a 6300A.

Parte de Pact Series
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Masterpact NT

Masterpact NT

Disjuntores de 800 a 1600 A. Masterpact NT é uma gama de disjuntores de corte no ar projetados para proteger sistemas elétricos de danos causados por sobrecargas, curto circuitos e defeitos à terra. Unidades de controlo Micrologic, contribui para a segurança e eficiência energética. A gama tem 1 tamanho de calibres de 800 a 1600A.

Parte de Pact Series
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Masterpact UR

Masterpact UR

Disjuntores Ultra Rápidos de 5000 a 6000 A. Disjuntores Ultra Rápidos 5000 e 6000 A

Parte de Pact Series
Ver detalhes
Micrologic

Micrologic

Disparadores para Compact NS > 630A e Masterpact NT/NW. Unidades de controlo para o Compact NS 630b a 3200 e para o Masterpact NT - NW

Parte de Pact Series
Ver produtos
Ecoreach

Ecoreach

Com o Ecoreach, configurará e colocará em funcionamento os seus dispositivos elétricos inteligentes da forma mais simples. Com o Ecoreach, configurará e colocará em funcionamento os seus dispositivos elétricos inteligentes da forma mais simples.

Ver detalhes

Interruptores

Interruptores Interpact INS/INV

Interruptores Interpact INS/INV

Interruptores seccionadores de 40 a 2500A. Interruptores-seccionadores de BT

Ver produtos
ComPact INS/INV

ComPact INS/INV

Switch disconnectors from 40 A to 2500 A. ComPact INS/INV switch disconnectors optimize your switchboard, ensuring total coordination with all Schneider Electric circuit breakers.

Parte de Pact Series
Ver produtos
Interruptores-seccionadores Compact NS

Interruptores-seccionadores Compact NS

Interruptores seccionadores de 800 a 3200A. O Interruptor seccionador Compact NS oferece alto desempenho num tamanho compacto. É adequado para aparelhos de entrada ou saída para funcionamento manual ou remoto das instalações elétricas.

Parte de Pact Series
Ver produtos
Interruptores-seccionadores Masterpact

Interruptores-seccionadores Masterpact

Interruptores seccionadores de Forte intensidade. Interruptores-seccionadores de alta tensão

Parte de Pact Series
Ver produtos

Disjuntores e Interruptores Proteção Motor

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Disjuntores de caixa moldada para protecção motor. Disjuntores de caixa moldada para protecção motor

Ver produtos

Relés de proteção diferencial

Vigirex  RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Vigirex RH10MP-RH21MP-RH99MP-RH197-RHU

Residual Current Relays and Toroids. Residual current relays and toroids

Parte de Pact Series
Ver produtos

Inversores de rede

Interpact INS/INV

Interpact INS/INV

Inversores de rede de 40 a 2500A. Inversores de rede 40 A a 2500 A

Parte de Pact Series
Ver produtos

Disjuntores

NC100 UL/CSA/IEC

NC100 UL/CSA/IEC

Miniature Circuit-breakers up to 80A - North American standards. Normas norte americanas UL, CSA e IEC para o disjuntor em miniatura até 80 A

Ver detalhes
Comparar produtos: /