Portugal
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Selecione sua localização

Unidades de Sinalização

Discover a broad range of signaling devices including tower lights, stack lights and sirens. Designed to alert operators to faults, our signaling devices enable them to rectify problems quickly. Harmony signaling devices offer a clean, innovative design that enhances machine appearance suited for a range of application needs.

Colunas luminosas modulares

Harmony tower lights and beacons provide long-distance indication of the operation status or sequences of machines using lights and buzzers. These tower lights are available with a wide range of sizes, colors, mounting bases illumination options and technologies, making them an ideal signaling solution for many industrial applications.

Harmony XVM

Harmony XVM

Colunas de sinalização Ø 45mm. Baterias do indicador Optimum Ø 45, produtos completos e pré-cablados

Parte de Harmony
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Harmony XVDLS

Harmony XVDLS

Balizas de sinalização Ø 45mm. Sinais de luz miniatura, Ø 45 mm Optimum

Parte de Harmony
Ver produtos
Harmony XVC1

Harmony XVC1

Ø 100 mm pre-wired monolithic tower lights. Monolithic indicator banks Ø 40, 60, 100 mm

Parte de Harmony
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Harmony XVB

Harmony XVB

Balizas e colunas de sinalização Ø 70mm. Sinais de luz e bateria do indicador modular, Ø 70 mm Universal

Parte de Harmony
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Harmony XVD

Harmony XVD

Balizas e colunas de sinalização Ø 70mm. Aplicação de sinais de luz e baterias do indicador de Ø 70 mm, completa e pré-cablada ou de montagem a efectuar pelo cliente

Ver produtos
Harmony XVP

Harmony XVP

Colunas de sinalização Ø 50mm. Bateria de indicador modular, Universal Ø 50 mm

Ver produtos
Harmony XVC4

Harmony XVC4

Ø 40 mm pre-wired monolithic tower lights. Ø 40 mm pre-wired monolithic tower lights

Parte de Harmony
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Harmony XVC6

Harmony XVC6

Ø 60 mm pre-wired monolithic tower lights. Ø 60 mm pre-wired monolithic tower lights

Parte de Harmony
Ver produtos Iniciar selecionador de produtos
Harmony XVE

Harmony XVE

Balizas e colunas de sinalização Ø 70mm. Sinais de luz e baterias do indicador Optimum de Ø 70 mm, produtos de montagem a efectuar pelo cliente

Ver produtos

Rotating beacons & sound solutions

Audible devices include general and high-performance electronic horns, panel-mount signaling alarms, and hazardous location horns and beacons.

Harmony XVR

Harmony XVR

Faróis rotativos. Espelho rotativo pré-cablado, Ø 84 até 130 mm

Parte de Harmony
Ver produtos
Harmony XVS

Harmony XVS

Sirenes. Alarmes electrónicos e sirenes multisom

Parte de Harmony
Ver produtos
Tego Dial

Tego Dial

Mounting kits for signaling units & terminals. System to assist with installation of Harmony control and signalling units, and Magelis display units and operator terminals

Ver produtos
Comparar produtos: /