Controlo de Movimento e Robótica
Os servoaccionamentos Lexium, os accionamentos integrados, os motores e as séries de robótica são concebidos para automatizar aplicações de um eixo a máquinas multieixos de alto desempenho que requerem movimentos de alta velocidade e posicionamento preciso. A oferta Lexium é desenvolvida para uma vasta gama de máquinas centradas no movimento em aplicações de embalagem, manuseamento de materiais, trabalho de materiais, electrónica e alimentos e bebidas.
Precisa de ajuda para escolher Controlo de Movimento e Robótica?
Utilize este seletor simples para encontrar a melhor solução para as suas necessidades.
Descubra um portfólio completo de movimento linear e robótica, incluindo soluções fixas e multi-eixos, e robôs delta para soluções "pick-and-place".
Robô SCARA Lexium — Automação de Alta Precisão
Robôs industriais ultracompactos e de alta velocidade projetados para maximizar a produtividade e otimizar os custos operacionais Implantável em vários setores, incluindo fabricação de baterias, eletrônicos, armazenamento e embalagens de bens de consumo, o robô Lexium SCARA oferece movimentos rápidos e precisos. Isso o torna ideal para uso em processos de fabricação e montagem, incluindo aplicações de carga e descarga de máquinas, coleta e colocação, embalagem e manuseio de materiais.
Parte de Lexium
Cobot Lexium — Robô Colaborativo Industrial
Os Cobots são concebidos para trabalhar em conjunto com os seres humanos como parte de um sistema robótico integrado para melhorar a eficiência e a produtividade e reduzir o tempo de inatividade. Os Cobots (Robôs Colaborativos) da Lexium assumem tarefas monótonas, entediantes, repetitivas ou fisicamente exigentes. Podem trabalhar em ambientes perigosos para as pessoas e podem ser facilmente aplicados a linhas de produção existentes ou novas numa variedade de indústrias diferentes.
Parte de Lexium
Eixos lineares Lexium
Movimento linear de alta velocidade e alta precisão com design mecânico robusto Sistema de movimento linear com comprimentos de curso configuráveis, tipos de acionamento, opções de montagem e muito mais para atender a aplicações industriais exigentes
Parte de Lexium Os servoaccionamentos integrados com Lexium são utilizados como accionamentos descentralizados na construção de máquinas. Quando combinados com um controlador Modicon ou um PLC, podem ser utilizados para criar arquitecturas de sistemas de controlo complexos de forma simples e a um custo mínimo. Os accionamentos integrados podem ser equipados com um servo motor síncrono AC, um motor brushless DC ou um motor passo-a-passo, proporcionando assim inúmeras possibilidades de utilização numa grande variedade de aplicações.
O portfólio de servoaccionamentos e motores Lexium inclui uma grande variedade de gamas com uma gama de potência até 24 kW para controlo de movimento independente ou sincronizado. Os produtos Lexium podem adaptar-se à procura de elevado desempenho, potência e simplicidade de utilização em aplicações de controlo do movimento
Os nossos controladores de movimento são desenvolvidos para cobrir as suas necessidades de controlo de movimento coordenado e sincronizado numa vasta gama de máquinas de produção e embalagem, bem como de manuseamento de materiais e sistema de montagem.
EcoStruxure™ PacDrive3
Solução de controlo de movimento escalável e de alto desempenho para sincronização de até 99 eixos PacDrive 3 é baseado numa tecnologia de movimento lógico comprovada, que unifica PLC, movimento e funcionalidade de controlo de robótica numa única plataforma de hardware. Com a sua arquitetura de sistema centralizado, PacDrive 3 é a solução ideal para controlar uma ampla gama de máquinas de produção e embalagem servo-orientadas, bem como equipamentos de manuseamento de materiais e robótica, usando estruturas de programa totalmente integradas em conformidade com IEC 61131-3.
Parte de Modicon
PacDrive 3 LMC Eco / Pro / Pro 2
Para automatizar máquinas ou linhas com 0 a 130 eixos sincronizados ou robótica integrada Os controladores PacDrive 3 LMC proporcionam um desempenho escalável para sincronizar até 130 eixos servo-motores com um ciclo de sincronização de 1 ms e até 255 eixos virtuais. Para além do controlo do movimento, todos os controladores combinam um PLC integrado, interfaces HMI e capacidades informáticas numa única plataforma de hardware.
Parte de Modicon Ampla selecção de accionamentos passo-a-passo de 2 a 3 fases até 19,7 Nm com alta precisão e elevado binário a baixas velocidades de rotação. Compactos, simples de instalar e comissionar, os accionamentos passo-a-passo Lexium são concebidos para cobrir todas as aplicações, desde as máquinas simples até às mais complexas.