Caraterísticas
- Indicação do número contado de pontos por revolução
- Indicação da posição absoluta num revolução
- Indicação da posição absoluta numa revolução e indicação do número de revoluções
- Indicação da contagem e da velocidade de rotação
- Indicação da velocidade de rotação
Principais características:
- 3 diâmetros da caixa: 40, 58 e 90 mm
- 3 tipos de veio: sólido, oco, passante
- 5 diâmetros do veio: 6, 10, 12, 14 e 30 mm
- Todas as resoluções: de 100 a 10 000 pontos
- Fiabilidade devido a leitura óptica diferencial em linha (3 cabeças), com excelente tolerância a obstruções
- Elevado desempenho: Velocidade máxima até 12 000 rpm, precisão até 10 000 pontos, baixa resistência: binário de 0,15 N.cm
Vantagens
Para obter a contagem, posição ou velocidade, os codificadores contam nos seus sistemas de controlo
Robustos, fiáveis, simples de controlar e configurar, estes codificadores são um complemento ideal para os nossos contadores, propulsores de velocidade variável ou autómatos industriais programáveis.
Aplicações
- Embalamento, máquinas de corte, robôs, gruas, manuseamento, acessórios de alimentação do cartucho, indústria de impressão, processos contínuos, correias transportadoras, etc