Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

XZ...

Acessórios de cablagem

Ligação melhorada de sensores à protecção

XZ...
  • Caraterísticas

    Localize a ligação adequada de relance:
    • Extensões: para uma fácil ligação de sensores com conectores para blocos de terminais ou entradas do autómato industrial programável
    • Fichas: para ligar um cabo de comprimento útil a um sensor com conectores
    • Cabos de extensão: para ligar sensores com conectores a blocos divisores
    • Sub-bases: transformam um sensor com terminais num sensor com conectores
    Características principais do cabo:
    • Embalagem PUR
    • Excelente resistência a:
    • ambientes industriais (óleo solúvel, etc)
    • torsão (dobrar raios 15 vezes superiores que o respectivo diâmetro na operação dinâmica)
    • temperaturas extremas (-35 a + 90°C)
    • Tensão nominal: 320 V, tensão de isolamento 2,5 kV


    Vantagens

    Uma sólida ligação familiar

    A gama de componentes de ligação da máquina foi concebida para uma óptima e fácil utilização, simplificando a ligação e fornecendo uma identificação de referência segura.

    Aplicações

    Elevado desempenho, ligações rápidas e à respectiva medida para todos os sensores
    • Máquinas industriais: montagem, embalamento, manuseamento, transporte, etc