Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

ISR

Interruptor-seccionador em SF6 até 36 kV

-

ISR
  • Caraterísticas

    • Corte em SF6
    • Equipado com mecanismo de comando manual ou eléctrico
    • Em conformidade com as normas IEC
    • Tensão nominal: 12 / 17,5 / 24 / 36 kV
    • Corrente estipulada 400-630 A
    • Corrente estipulada de curta duração: 16 kA 3s, 25 kA 1s
    • Número de operações mecânicas: 1000


    Vantagens

    • Accionamento simples (sistema auto-pneumático)
    • Insensível ao ambiente
    • Manutenção reduzida e alta fiabilidade (selado para a vida)
    • Elevada segurança na sua utilização