Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

UNIFLUORC 24 kV

Air-Insulated Switchgear up to 24 kV

-

UNIFLUORC 24 kV
  • Caraterísticas

    • Air insulated switchgear for secondary distribution
    • SF6 switch-disconnector
    • Vacuum circuit-breaker
    • Compliant with IEC 62271-200 standard, ENEL homologation
    • Rated Voltage: 12 / 17.5 / 24 kV
    • Bus-bar Rated Current: 1250 A
    • Feeder Rated Current: 630 A
    • Rated Short Time Current (1s): 21 kA
    • Internal Arc Containment (1s): 21 kA
    • Dimensions W x H x D in mm
      • Switch-disconnector function: 375/500 x 1670 x 900
      • Circuit-breaker function: 375/600 x 1670 x 900


    Vantagens

    • Internal arc containment 21 kA /1s
    • Very small dimension 
    • Easy to operate
    • Visual inspection of contacts