Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

FBX

Bloco de Rede em Anel isolado a gás até 24 kV

-

FBX
  • Caraterísticas

    Quadro Média Tensão isolado a gás

    O FBX é um equipamento de isolamento integral isolado a SF6 para redes de distribuição secundárias Média Tensão.

    Na sua versão compacta (FBX-C) insere-se no conceito de um Bloco de Rede em Anel, inclui até 5 funções diferentes num único equipamento e é facilmente integrado num Posto de Transformação ou numa torre Eólica.

    Na sua versão extensível (FBX-E), insere-se no conceito de quadro de distribuição modular adequado a esquemas unifilares mais complexos como por exemplo em aplicações industriais.

    Sendo sumultaneamente inovador e seguro, sem necessidade de manutenção e muito fácil de instalar e manobrar.

    • Quadro Média Tensão isolado a SF6 para redes de distribuição secundária
    • Interruptor-Seccionador em SF6
    • Proteção por insterruptor-seccionador combinado com fusíveis ou disjuntor de vácuo
    • Duas versões : FBX-C (Compacto), FBX-E (Extensível)
    • De acordo com a norma IEC 62271-200
    • Tensão nominal: 12 / 17,5 / 24 kV
    • Corrente nominal do barramento: 630 A
    • Corrente nominal da função de Rede: 630 A
    • Corrente estipulada de curta-duração admissivel: até 21 kA 3s (até 25 kA 1s para 12 kV)
    • Resistência ao arco interno: até 25 kA 1s
    • Dimensões em L x A x D em mm: 2 interruptores-seccionadores + funções de proteção por disjuntor ou por fusíveis:
      • 1000 x 1380 x 750
    • Opção: pode ser remotamente controlado e monitorizado através de um terminal remoto RCX-ITI

    Garantia contratual

    Período : 18 meses



    Vantagens

    • Instalação e Operação Simplificada
      • Muito compacto com dimensões reduzidas
      • Fácil instalação e extensibilidade com ligações Plug-in
      • Painel de comando muito claro com indicadores de posição
      • Compartimento do cabo frontal grande para um acesso fácil às travessias
    • Melhoramento na continuidade do serviço
      • Continuidade do serviço LSC2A
      • Pode ser remotamente controlado e monitorizado
      • À prova de inundação
      • Independente de condições ambientais mesmo em áreas altamente poluídas
      • Sem manutenção
    • Segurança do pessoal especializado elevada
      • Resistência ao arco interno
      • Encravementos integrados para proteção contra falsas manobras
      • Encravamento / Comissionamento disponível para todas as operações
    • Amigo do ambiente e completamente reciclável