Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

MiCOM P54x

Relé de proteção de corrente diferencial com opcional de distância por subciclo

-

MiCOM P54x
  • Caraterísticas

    A série MiCOM P541-P546 fornece uma protecção de unidade diferencial de corrente de alta velocidade. O P54x foi concebido para todas as aplicações de linhas aéreas e cabo, uma vez que se interliga fácilmente com os canais de comunicações longitudinais entre as extermidades da linha. As opções de interface suportam ligações digitais multiplexadas ou de fibra óptica directas.

     Uma selectividade ótima é assegurada, pela medida das correntes que entram e saem da zona a proteger. Um disparo instantâneo produz-se no caso de defeito no interior da zona, a estabilidade está assegurada para qualquer defeito que ocorra no exterior da zona. O disparo utiliza um principio comprovado que compara a corrente diferencial com a corrente de passagem. Este tipo de elementos de diferencial de fase asseguram a deteção fiável dos defeitos francos e resistivos com a seleção da fase em defeito, um disparo e uma sinalização.

    Uma gama completa de proteções de reserva está integrada. Isto melhora a fiabilidade da proteção, uma vez que as proteções de socorro (tais como os elementos de medida de distância e máximo de corrente) podem intervir rapidamente no caso de falha do canal de comunicação.

    Os relés P543 – P546 proporcionam uma proteção de distância residente rápida, completando a gama de proteções principais e de socorro com provas dadas na mesma família. A proteção de distância a cinco zonas é derivada do líder da classe o MiCOM P443.

    O P54x é utilizado na sua versão base em todas as aplicações de proteção de linha de AT MAT, poderá ser duplicada onde é exigido proteção principal redundante. Defina qualquer combinação de proteção diferencial, distância, sobrecorrente e religação, dependendo das necessidades do local.

    Um único modelo universal em vez de dois ou mais modelos discretos significa uam redução de peças de substituição, menor tempo de formação e custo mais reduzido.

    Aplicação de monitorização e controlo de disjuntor
    O MiCOM P544 & P546 são os adequados para instalações complexas e saidas controladas por dois disjuntores. Enquanto o MiCOM P543 e P545 são os mais adaptados para saidas controladas por um único disjuntor.

    Garantia contratual

    Período : 2 anos



    Vantagens

    Gama MiCOM P541 - P546

    • Relé de proteção altamente selectivo
    • Monitorização profunda do funcionamento correcto do canal de comunicação
    • Elementos de socorro automáticos integrados na eventualidade de falha no canal de comunicações

    Gama MiCOM P543 - P546

    • Proteção ultra rápida de circuitos simples e com inúmeras extremidades, com transformadores na zona ou cargas em derivação.
    • Proteção de distância rápida a cinco zonas Mho e quadrilateral
    • Proteção direcional de terra (esquema de teleação DEF para obter uma grande sensibilidade aos defeitos à terra resistentes)
    • A supervisão do transformador de corrente diferencial detecta qualquer problema no TC ou problema de cablagem que possa pôr em perigo a integridade da protecção
    • Conectividade completa a canais multiplexados e de fibra directos incluindo anéis SHD/SONET
    • Distância de auto-reparação e mensagens de teleprotecção diferencial