Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Minera - Montagem no Pólo

Transformadores de distribuição imersos em óleo até 160 KVA - 36 kV

Solução custo beneficio para redes de distribuição rural

Minera - Montagem no Pólo
  • Caraterísticas

    • Potência nominal de 50 kVA até 160 kVA (outra potência a pedido)
    • Nível de isolamento nominal até 36 kV
    • Frequência nominal de 50 ou 60 Hz
    • Líquido isolante de óleo mineral
    • Cuba hermeticamente fechada
    • Perdas convencionais ou perdas reduzidas

    Concepções específicas:

    Garantia contratual

    Período : 18 meses



    Vantagens

    Solução com rentabilidade optimizada

    • Alta fiabilidade em ambientes rigorosos
    • Longa vida útil com o mínimo de manutenção

    Aplicações

    • Companhias Eléctricas: Rede de Transporte e Distribuição