Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Bateria condensadores Energia CP227 - CP254

Baterias de condensadores para Energia

Bateria de condensadores para Energia - CP227 - CP254

Bateria condensadores Energia CP227 - CP254
  • Caraterísticas

    A bateria de condensadores de Média Tensão para Energia está projetada para a correção do fator potência em redes eléctricas entre 15 e 36kV. A oferta da compensação global entre 600 kvar e 5 Mvar é composta por:
    • CP227 - bateria de condensadores fixa
    • CP254 - bateria de condensadores automática
    Dados técnicos:
    • Instalação interior
    • Altitude inferior a 1000m
    • Grau de proteção do invólucro IP23
    • Tensão de isolamento (kV): 17,5; 24; 36
    • Tensão nominal (V): 15.000, 22.000, 33.000


    Vantagens

    Tranquilidade:
    • A totalidade da gama foi montada e testada na fábrica
    Simplicidade:
    • Dimensões normalizadas da bateria de condensadores

    Aplicações

    • Poupa energia: correção do fator potência
    • Qualidade de energia fornecida: limitação da poluição na rede

EcoStruxure™

EcoStruxure é a nossa arquitetura e plataforma tecnológica de IoT aberta e interoperável.

Suporte

O nosso centro de atendimento do Cliente encontra-se disponível para lhe prestar todo o apoio necessário.

Localize um Distribuidor

Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais perto de si.

Perguntas Frequentes

Encontre facilmente e partilhe as respostas que procura a partir do nosso serviço online de Perguntas Frequentes.

Formação Disponível

Desenvolva as suas competências com a Energy University e o Centro de Formação Schneider Electric.