Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

Reatâncias dessintonizadas

Indutâncias BT

Reatâncias dessintonizadas para a correcção do fator de potência em redes muito poluídas

Uma vasta gama de reactancias para correcção do factor de potência, redução da amplificação de harmónicas e protecção de equipamentos
  Voltar   Componentes / Outros

Reatâncias dessintonizadas

      • 42 products available

        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR05125A69T Schneider Electric

          LVR05125A69T

          Anti Harmonic detuned reactor 12.5kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 690V
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR05250A69T Schneider Electric

          LVR05250A69T

          Anti Harmonic detuned reactor 25kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 690V
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR05500A69T Schneider Electric

          LVR05500A69T

          Anti Harmonic detuned reactor 50kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 690V
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR05X00A69T Schneider Electric

          LVR05X00A69T

          Anti Harmonic detuned reactor 100kvar 210Hz (4.2) 5.7% 50Hz 690V
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR07125A69T Schneider Electric

          LVR07125A69T

          Anti Harmonic detuned reactor 12.5kvar 190Hz (3.8) 7% 50Hz 690V
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR07250A69T Schneider Electric

          LVR07250A69T

          Anti Harmonic detuned reactor 25kvar 190Hz (3.8) 7% 50Hz 690V
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR07500A69T Schneider Electric

          LVR07500A69T

          Anti Harmonic detuned reactor 50kvar 190Hz (3.8) 7% 50Hz 690V
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR07X00A69T Schneider Electric

          LVR07X00A69T

          Anti Harmonic detuned reactor 100kvar 190Hz (3.8) 7% 50Hz 690V
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR05125B40T Schneider Electric

          LVR05125B40T

          Anti Harmonic detuned reactor 12.5kvar 252Hz (4.2) 5.7% 60Hz 400V
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVR05250B40T Schneider Electric

          LVR05250B40T

          Anti Harmonic detuned reactor 25kvar 252Hz (4.2) 5.7% 60Hz 400V