Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

PowerLogic série ION7550/ION7650

Central de medida de elevado desempenho para redes das utilities, alimentações ou cargas críticas, em redes de AT/BT

Medidor de potência e da qualidade de energia para rede da utility, alimentações ou cargas críticas

PowerLogic série ION7550/ION7650
  Voltar   Centrais Medida qual energia pot PowerLogic

PowerLogic série ION7550/ION7650

      • 8 products available

        • Melhor preço
          Imagem do Produto P765CA0A Schneider Electric

          P765CA0A

          ION7550 Standard serial com card, 1 RS232/RS485 port (COM1), 1 RS485 (COM2)
        • Melhor preço
          Imagem do Produto P765CE0A Schneider Electric

          P765CE0A

          ION7550 Standard serial com card, 1 RS232/RS485, 1 RS485, 1RJ45 10/100T
        • Melhor preço
          Imagem do Produto P760AEA Schneider Electric

          P760AEA

          ION755/765 exp card retrofit 8 DI + 4 AI 1 mA
        • Melhor preço
          Imagem do Produto P760AKA Schneider Electric

          P760AKA

          ION755/765 exp card retrofit 8 DI + 4 AO - 20 mA
        • Melhor preço
          Imagem do Produto P760ANA Schneider Electric

          P760ANA

          ION755/765 exp card retrofit 8 DI + 4 AI - 2 mA + 4 AO - 2 mA
        • Melhor preço
          Imagem do Produto P760ANC Schneider Electric

          P760ANC

          ION755/765 exp card retrofit 8DI + 4AI -20mA + 4AO -20mA tropicalised
        • Melhor preço
          Imagem do Produto P765CC1A Schneider Electric

          P765CC1A

          ION755/765 comm card retrofit RS-485 + RS-232/485 + RJ45 + RJ11
        • Melhor preço
          Imagem do Produto P765CF1A Schneider Electric

          P765CF1A

          ION755/765 comm card retrofit RS-485 + RS-232/485 + RJ45 + fiber