Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

PowerLogic série ION8800

Central de medida de montagem em rack IEC/DIN para monitorização da rede da utility

Medidor de potência e da qualidade de energia para monitorização da rede da utility

PowerLogic série ION8800
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800A1C0B5M1C0A Schneider Electric

          M8800A1C0B5M1C0A

          M8800A energy meter - 10 MB - class A - 5 A input - 50 Hz
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800A1C0B5E0D0A Schneider Electric

          M8800A1C0B5E0D0A

          M8800A energy meter - 10 MB - class A - 5 A input - 50 Hz
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800A1E0B5D1D1A Schneider Electric

          M8800A1E0B5D1D1A

          M8800A energy meter - 10 MB - class A - 1 A input - 50 Hz
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800A1E0B5E0A0A Schneider Electric

          M8800A1E0B5E0A0A

          M8800A energy meter - 10 MB - class A - 1 A input - 50 Hz
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800A2E0B5E0B1A Schneider Electric

          M8800A2E0B5E0B1A

          M8800A energy meter - 5 MB - class A - 1 A input - 50 Hz
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800A2E0B5F0C0C Schneider Electric

          M8800A2E0B5F0C0C

          M8800A energy meter - 5 MB - class A - 1 A input - 50 Hz
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800B1C0B5E0E0C Schneider Electric

          M8800B1C0B5E0E0C

          M8800B energy meter - 10 MB - class A - 5 A input - 50 Hz
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800B1E0B5E0E0C Schneider Electric

          M8800B1E0B5E0E0C

          M8800B energy meter - 10 MB - class A - 1 A input - 50 Hz
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800B2C0B5E0A0A Schneider Electric

          M8800B2C0B5E0A0A

          M8800B energy meter - 5 MB - class A - 5 A input - 50 Hz
        • Melhor preço
          Imagem do Produto M8800C2E0B5A0E0A Schneider Electric

          M8800C2E0B5A0E0A

          M8800C energy meter - 5 MB - class A - 1 A input - 50 Hz