584/200 IO

584/200 IO

Terminais gráficos com ecrãs sensíveis ao toque
584/200 IO Schneider Electric 584/200 IO

Caraterísticas

Terminais do diálogo operador Terminais gráficos com ecrãs sensíveis ao toque “Nova Tecnologia” disponível numa vasta gama de tamanhos de ecrã (5”, 7”, 10”, 12”) e versões diferentes (monocromático, a cores).

  • Nível elevado de comunicação: Ethernet integrada, ligação múltipla em simultâneo
  • Suporte de armazenamento externo de dados: cartão compact flash
  • Dados multimédia com imagem integrada e gestão de som
  • Software Vijeo Designer em ambiente Windows: interface utilizador sofisticada e funções avançadas (Java scripts, vários idiomas, janelas de contexto, etc.)
  • Em conformidade com as normas IEC, UL, CSA
  • Marca CE
  • Protecção IP65, NEMA 4

Vantagens

aberto paraa fábrica em rede

Para melhorar o desempenho geral da sua ferramenta de produção, a Schneider Electric está a oferecer os seus novos terminais inteligentes da gama Magelis.
Tire partido desta oferta da Telemecanique, suportando  a mais recente informação e tecnologias de comunicação.

Aplicações

  • Indústria: fabricantes de máquinas complexas com aplicações sofisticadas (indústria automóvel, sistemas transportadores, etc).
  • Comercial e infra-estrutura: construção, agroindústria.

Galeria