Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

PDUs de Bastidor Básicas

Distribuição de alimentação fiável

O melhor valor para distribuição de alimentação simples

Imagem do Produto APC Brand Schneider Electric
PDUs de Bastidor Básicas schneider.label Distribuição de alimentação fiável
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP6003A Schneider Electric

          AP6003A

          PDU DE BASTIDOR, BÁSICO, MEIA ALTURA, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (14) C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP6015A Schneider Electric

          AP6015A

          PDU DE BASTIDOR, BÁSICO, 0U/1U, 120-240V/15A, 220-240V/10A, (8) C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP6020A Schneider Electric

          AP6020A

          PDU de Bastidor, Básico, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (13) C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP6038A Schneider Electric

          AP6038A

          PDU de Bastidor, Básico, 0U/1U, 220-240V, 63A, (3) C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP6120A Schneider Electric

          AP6120A

          PDU de Bastidor, Básico, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, (2) C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7526 Schneider Electric

          AP7526

          PDU de Bastidor, Básica, 1U, 22kW, 400V, (6) C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7551 Schneider Electric

          AP7551

          PDU de Bastidor,Básica,Zero U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7552 Schneider Electric

          AP7552

          PDU de Bastidor, Básica, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7553 Schneider Electric

          AP7553

          PDU de Bastidor, Básica, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 & (4)C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7554 Schneider Electric

          AP7554

          PDU de Bastidor,Básica,Zero U,16A,230V,(20)C13 & (4)C19; IEC309, cabo de 10 pés