Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

PDUs em Bastidor Comutada

Os PDUs Comutados em Bastidor asseguram uma monitorização de carga avançada, combinada com controlo de comutação remoto on/off de saídas individuais para encerrar e reiniciar, sequenciação de alimentação atrasada e gestão de utilização de saída.

Dá-lhe o controlo do seu equipamento TI em bastidor

Imagem do Produto APC Brand Schneider Electric
PDUs em Bastidor Comutada schneider.label Os PDUs Comutados em Bastidor asseguram uma monitorização de carga avançada, combinada com controlo de comutação remoto on/off de saídas individuais para encerrar e reiniciar, sequenciação de alimentação atrasada e gestão de utilização de saída.
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7920B Schneider Electric

          AP7920B

          PDU de Bastidor, Com Comutação, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7921B Schneider Electric

          AP7921B

          PDU de Bastidor, Com Comutação, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7922B Schneider Electric

          AP7922B

          PDU de Bastidor, Com Comutação, 2U, 32A, 230V, (16)C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP7950B Schneider Electric

          AP7950B

          PDU de Bastidor, Com Comutação, Zero U, 10A, 230V, (16) C13
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8953 Schneider Electric

          AP8953

          PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8958 Schneider Electric

          AP8958

          PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8958EU3 Schneider Electric

          AP8958EU3

          PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, Cabo IEC309
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8959 Schneider Electric

          AP8959

          PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8959EU3 Schneider Electric

          AP8959EU3

          PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, Cabo IEC309
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP8981 Schneider Electric

          AP8981

          PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 11kW, 230V, (21) C13 & (3) C19