Portugal
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

KVM Switch

Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema

Aceder a servidores na mesma sala ou em qualquer lugar no mundo.

Imagem do Produto APC Brand Schneider Electric
KVM Switch schneider.label Switches para servidores desenhados para aumentar a disponibilidade e gestão do sistema
      • 37 products available

        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5201 Schneider Electric

          AP5201

          KVM Analógico Multi-Plataformas com 8 Portas da APC
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5202 Schneider Electric

          AP5202

          KVM Analógico Multi-Plataformas com 16 Portas da APC
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5250 Schneider Electric

          AP5250

          Cabo KVM PS/2 da APC - 1,8 m
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5251 Schneider Electric

          AP5251

          Cabo KVM SUN da APC 13W3 - 1,8 m
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5253 Schneider Electric

          AP5253

          Cabo KVM USB da APC - 1,8 m
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5254 Schneider Electric

          AP5254

          Cabo KVM PS/2 da APC - 3,6 m
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5255 Schneider Electric

          AP5255

          Cabo KVM SUN da APC 13W3 - 3,6 m
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5256 Schneider Electric

          AP5256

          Cabo KVM SUN da APC VGA - 3,6 m
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5257 Schneider Electric

          AP5257

          Cabo KVM USB da APC - 3,6 m
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto AP5258 Schneider Electric

          AP5258

          Cabo KVM PS/2 da APC - 7,6 m
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
    Comparar produtos: /