Portugal
Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

 

PowerLogic Enercept série EM4200

Medidor de potência e energia

Monitorização de cargas e circuitos permitindo uma máxima flexibilidade e poupança de energia em aplicações de renovação e retrofit

PowerLogic Enercept série EM4200
  Voltar   Centrais de Medida de potência PowerLogic

PowerLogic Enercept série EM4200

      • 4 products available

        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVCT20403S Schneider Electric

          LVCT20403S

          LVCT 400A - 0.333 V output - solid core CT - Ø=31 mm
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVCT20202S Schneider Electric

          LVCT20202S

          LVCT 200A - 0.333 V output - solid core CT - Ø=25 mm
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVCT20100S Schneider Electric

          LVCT20100S

          LVCT 100A - 0.333 V output - solid core CT - Ø=10 mm
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4
        • Melhor preço
          Imagem do Produto LVCT20050S Schneider Electric

          LVCT20050S

          LVCT 50A - 0.333 V output - solid core CT - Ø=10 mm
          Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos
          The maximum number of products that can be compared is 4