Descubra o EcoStruxure Secure Connect
Descubra o EcoStruxure Secure Connect
EcoStruxure Secure Connect O EcoStruxure Secure Connect fornece uma ligação segura entre unidades de visualização remota no local de trabalho (através do SiteManager) e computadores ou dispositivos inteligentes no escritório (através do LinkManager) através de um servidor central seguro (GateManager). Com o EcoStruxure Secure Connect, os técnicos e programadores podem aceder remotamente ao software da Schneider Electric e atualizar com segurança o HMI, PLC e outros dispositivos ligados, como se estivessem presentes no local. As resoluções de problemas e as reparações também podem ser efetuadas remotamente, mediante a respetiva solicitação. O cliente EcoStruxure Secure Connect LinkManager para acesso remoto é executado em versões de 64 bits dos sistemas operativos Windows 10 e Windows 11.
Informações gerais sobre o EcoStruxure Secure Connect
Benefícios do EcoStruxure Secure Connect
Benefícios do EcoStruxure Secure Connect
Desfrute de cibersegurança
Garanta cibersegurança abrangente tanto para OEM como para utilizadores finais, certificada pela ProtectEM (em conformidade com as normas de segurança da indústria, (incluindo IEC 62443-3-3)).
Fácil de subscrever
Compre um pacote de arrancador de subscrição anual e adicione licenças de equipamento adicionais com base nas suas necessidades.
Fácil de utilizar
A configuração do EcoStruxure Secure Connect é facilitada e não requer competências de TI especiais. O SiteManager é fornecido pré-instalado na maioria dos dispositivos aplicáveis.
Funcionalidades do EcoStruxure Secure Connect
Funcionalidades do EcoStruxure Secure Connect
Mais informações sobre o EcoStruxure Secure Connect
- O SiteManager está incorporado e pronto a utilizar para todos os painéis HMI do Harmony.
- Obtenha acesso remoto a programação, diagnóstico, controlo e monitorização.
- Acelere a manutenção da máquina e reduza o respetivo tempo de inatividade.
- Adquira apenas um pacote de subscrição anual, incluindo todos os componentes necessários.
- Aumente o número de Utilizadores do LinkManager ou utilizadores móveis do LinkManager com base nas suas necessidades.
- Aumente o acesso com mais unidades HMI com gestores de locais adicionais.
- Programe mais dispositivos.
- Operável para todas as aplicações e segmentos.
- Disponível a partir de computadores ou dispositivos móveis.
- Segurança cibernética abrangente para OEMs e utilizadores finais.
- Obtenha acesso seguro a dispositivos remotos através da Internet.
- Em conformidade com as normas da indústria para segurança, incluindo IEC 62443-3-3.
- Definições avançadas no servidor seguro GateManager.
- Várias estatísticas de utilizador disponíveis
- Licenças alargadas para programar mais dispositivos (PLC, Unidades, etc.) ligados à HMI.
Avaliação gratuita
Avaliação gratuita
Obtenha uma versão de avaliação gratuita de 30 dias do EcoStruxure Secure Connect
Com o EcoStruxure Secure Connect, os operadores e os técnicos especializados podem aceder, programar, diagnosticar e resolver problemas remotamente nas suas máquinas. Para obter a sua avaliação gratuita de 30 dias, preencha o formulário e um representante de vendas entrará em contacto consigo.
Produtos relacionados
Produtos relacionados