Actuadores de Válvulas AVAC Europeus
Grande fiabilidade e fáceis de instalar
Grande fiabilidade e fáceis de Instalar
-
-
Presentation
The Schneider Electric family of electric linear globe HVAC valve actuators are designed to provide precise, reliable control of all types of globe HVAC valves. These direct mount actuators provide fast, easy and secure connection without the need for any linkages. The Forta actuator has a very high resolution for very fine fluid control and they can be configured to suit any input control signal that may be required.
Models:- Forta M310/M400/M800/M1500/M3000
- M22 and M50
Documentos e transferências (30)
Guia do utilizador Actuator Valve MV15B-24 / MV15B-230 27-10-2017 inglês,  espanhol,  francês Actuator_valve_MV15B-24-230_0FL435600.pdf408.2 KB M800-TAC Forta, 800N TAC Forta P S2 29-09-2017 inglês M800-TAC_Forta_800N_P_S2_0FL392200.pdf38 KB Stem Heater Forta 30 W, 24 V AC 29-09-2017 inglês Forta_30W_24VAC_0FL4077000.pdf477.4 KB Forta 1500N Forta Yoke Heater FYH050 29-09-2017 inglês Forta_FYH050_02-00010-03-en.pdf144.5 KB Forta Valve Actuator 29-09-2017 inglês Forta_Valve_Actuator_[Multi_Language]_0FL4006005.pdf243.4 KB M310-TAC Forta, 300N TAC Forta S2 29-09-2017 inglês M310-TAC_Forta_300N_S2_0FL392200.pdf46.1 KB Forta M700 Valve Actuator 29-09-2017 inglês Forta_M700_Valve_Actuator_0FL4340001.pdf174.7 KB S2-MV15B 29-09-2017 inglês S2-MV15B_Installation_Instructions_0FL4357000.pdf111.8 KB M22 and M50 Actuator Mounted on V222, V292, V321 29-09-2017 inglês M22_and_M50_Actuator_mounted_on_V222_V292_V321_0FL416600.pdf95.3 KB Forta Adjustment Kit Forta Power 24V 29-09-2017 inglês TAC_Forta_800N_Adjustm_kit_Forta_power_24V_0FL428700.pdf34.3 KB MG600C SR Installation and Manual Override instructions 02-10-2017 inglês MC600SRInstll_A4.pdf241 KB Declaração de conformidade Forta M3315, M310, M400, 600N, MG600, M700, M800, MG900, M1500 29-09-2017 inglês 943-0363-1 Forta.pdf56 KB MV15B Valve Actuators 29-09-2017 inglês 943-0357-0_MV15B-230.pdf155.4 KB M22A, M22B, M50A and M50B Valve Actuators 27-10-2017 inglês 943-0255-0.pdf49.3 KB MG900 Valve Actuators 29-09-2017 inglês,  francês MG900_Declaration.pdf44.1 KB M3000 Valve Actuators 29-09-2017 inglês,  francês MG3000_Declaration.pdf43 KB Folheto técnico Forta M800 Actuator for Valves Specification Sheet 29-09-2017 inglês M800 Series Actuator Specification Sheet-03-00254-03-en.pdf862.1 KB Forta M1500 Actuator for Valves Specification Sheet 27-10-2017 inglês M1500 Series Actuator Specification Sheet-03-00255-01-en.pdf861.8 KB FORTA M400 Globe Valve Actuator Specification Sheet 29-09-2017 inglês M400 Series Actuator Specification Sheet-03-00253-01-en.pdf817.5 KB Forta M310 Actuator for Valves 29-09-2017 inglês M310 Series Actuator Specification Sheet-03-00251-01-en.pdf853.7 KB MG600C Electro-Mechanical Actuator 29-09-2017 inglês MG600C - 03-00241-03-en .pdf1,002.8 KB M22B and M50B Valve Actuator 29-09-2017 inglês M22B_M50B_Datasheet_003-2798-3.pdf107.1 KB MG900 SR 29-09-2017 inglês MG900_SR_02-00011-02-en.pdf767.5 KB MG900 SR Linear Electro-Mechanical Actuator with Spring Return 29-09-2017 inglês MG900_SR_030024002.pdf1.1 MB Forta M1500 Actuator for Valves 29-09-2017 inglês Forta_M1500_Actuator_for_Valves_Data_Sheet_0003-264-3.pdf535.7 KB Forta M800 Actuator for Valves 29-09-2017 inglês TAC_Forta_M800_Actuator_for_Valves_Data_Sheet_003-2063-8.pdf487.1 KB MV15B-24,-230 3 Points Actuator for Valves 29-09-2017 inglês MV15B-24,-230_3_points_actuator_for_valves_Data_Sheet_003-3340-2.pdf314.3 KB M22A and M50A Mod. 0-10 V-0-20 mA Valve Actuator 29-09-2017 inglês M22A_and_M50A_Mod._0-10_V-0-20_mA_Valve_Actuator-000327972.pdf312.7 KB AVUE, AVUX, AVUM, MK 5 Modulating Actuators 29-09-2017 inglês AVUE,_AVUX,_AVUM,_MK_5_Data_Sheet_DS_3.002.pdf356.6 KB M3000 Valve Actuator - Forta 29-09-2017 inglês M9000-Forta_003-3379-1.pdf573.3 KB -
-
EcoStruxure™
EcoStruxure é a nossa arquitetura e plataforma tecnológica de IoT aberta e interoperável. Saiba mais -
Suporte
O nosso centro de atendimento do Cliente encontra-se disponível para lhe prestar todo o apoio necessário. Contacte-nos -
Localize um Distribuidor
Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais perto de si. Encontre um distribuidor -
Perguntas Frequentes
Encontre facilmente e partilhe as respostas que procura a partir do nosso serviço online de Perguntas Frequentes. Procurar em Perguntas Frequentes -
Transferências de software e documentação sobre os produtos
Pesquise e descarregue diversos tipos de documentação, desde oferta, suporte, CAD e Software. Transferências de software e documentação sobre os produtos -
Formação Disponível
Desenvolva as suas competências com a Energy University e o Centro de Formação Schneider Electric. A Nossa Formação