Protecção Eléctrica e Controlo
Acti 9 Disjuntores
-
Produtos
-
Acti 9
Gama Acti 9
-
Acti9 iC40
Disjuntores modulares fase-neutro até 40A
-
Acti 9 iDPN
Miniature Circuit Breakers up to 40 A
-
Acti 9 iC60
Disjuntores modulares até 63 A
-
Acti 9 C120
Disjuntor modular para calha DIN até 125A
-
Acti 9 NG125
Disjuntores modulares de alto desempenho até 125A
-
Acti 9 iK60
Miniature circuit breaker up to 63A
-
-
EcoStruxure™
EcoStruxure é a nossa arquitetura e plataforma tecnológica de IoT aberta e interoperável. Saiba mais -
Suporte
O nosso centro de atendimento do Cliente encontra-se disponível para lhe prestar todo o apoio necessário. Contacte-nos -
Localize um Distribuidor
Encontre facilmente o distribuidor Schneider Electric mais perto de si. Encontre um distribuidor -
Perguntas Frequentes
Encontre facilmente e partilhe as respostas que procura a partir do nosso serviço online de Perguntas Frequentes. Procurar em Perguntas Frequentes -
Transferências de software e documentação sobre os produtos
Pesquise e descarregue diversos tipos de documentação, desde oferta, suporte, CAD e Software. Transferências de software e documentação sobre os produtos -
Formação Disponível
Desenvolva as suas competências com a Energy University e o Centro de Formação Schneider Electric. A Nossa Formação