-
Características
Principal Gama Prismanome do produto Prisma Gtipo de produto ou componente Painel lateralgrau de proteção IP IP30categoria de Acessórios / peças separadas Acessório de quadro eléctricoPeça de reservacompatibilidade gama Prisma G : invólucroopções de cores especiais SimComplementar cerco / cubículo descrição Coluna montada na paredelocalização de montagem montagem Ladonúmero de módulos verticais (50 mm) 15quantidade por conjunto Conjunto de 1altura 775 mmlargura 200 mmprofundidade 180 mmpeso do produto 1.58 kgacabamento de superfície BrilhanteEpóxido poliéster texturizadocor Branco RAL 9001Ambiente grau de proteção IP IP30grau de protecção IK IK07 sem portaem conformidade com EN / IEC 62262IK08 com portaTratamento de Prroteção Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quenteSustentabilidade da oferta Estado da Oferta Sustentável Produto Green PremiumRoHS (código de data: YYWW) REACh perfil ambiental do produto DisponívelInstruções sobre o Fim da vida Útil do Produto DisponívelGarantia contratual periodo 24 meses -
Documentos e transferências
Língua- português
- francês
CADDimensõesAdicionar a Os meus documentosIP30 SIDE PANEL 15M SYST.G (Versão 1.0)Declaração REAChDimensõesAdicionar a Os meus documentosDeclaração RoHS da EUDimensõesAdicionar a Os meus documentosPáginas do CatálogoDimensõesAdicionar a Os meus documentosInformations complémentaires - Pièces de rechange (Versão 1.3)Coffrets en largeur de 300 mm (Versão 1.0) -
FAQ de ordem técnica
Não foram encontrados resultados.Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.