Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 03003 Schneider Electric

Ver todos Prisma Plus

Prisma Plus - 03003

Unidades funcionais

Imagem do Produto 03003 Schneider Electric
Ver todos Prisma Plus
Prisma Plus - 03003
Unidades funcionais

W600 recessed modular device rail Prisma G

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidade gama
    Prisma G
    Pack 160
    tipo de produto ou componente
    Calha
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de instalação
    tipo de calha
    Posterior
    Modular
    dispositivo instalado
    Altistart : ATS01N
    Complementar
    cerco / cubículo descrição
    Coluna autónoma - largura 600 mm
    Coluna montada na parede - largura 600 mm
    Caixa Pacote - largura 555 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide floor-standing enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 600 mm Wide wall-mounted enclosure
    5 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : ATS01N in 555 mm Wide Pack enclosure
    distancias de 9 milímetros
    48
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    35 mm
    largura
    464 mm
    profundidade
    36 mm
    peso do produto
    0.18 kg
    cor
    Cinzento
    material
    Metal
    Ambiente
    normas
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    certificações do produto
    ASEFA
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    RECESSED MODULAR DEVICE RAIL (Versão 1.0)
    Data 12-08-2013
    Dimensões 226.1 KB
    Data 12-08-2013
    Dimensões 283 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Modular device rail (Versão 00)
    Data 26-05-2018
    Dimensões 887.3 KB
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-02-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-02-2019
    Dimensões 0
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.