Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 03307 Schneider Electric

Ver todos Prisma Plus

Prisma Plus - 03307

Legacy partnumbers

Imagem do Produto 03307 Schneider Electric
Ver todos Prisma Plus
Prisma Plus - 03307
Legacy partnumbers

front plate for vertical EZC400

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidade gama
    Prisma P
    Prisma G
    tipo de produto ou componente
    Placa frontal
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de instalação
    Tipo de placa frontal
    Recorte
    dispositivo instalado
    Easypact : fixo EZC400 - control: alavanca - Vertical instalação
    Descrição de pólos
    2 x 3P : placa de montagem suporte : EZC400 Vertical instalação
    2 x 4P : placa de montagem suporte : EZC400 Vertical instalação
    Complementar
    cerco / cubículo descrição
    Coluna autónoma - largura 600 mm
    Coluna montada na parede - largura 600 mm
    Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm
    número de módulos verticais (50 mm)
    10
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificações do produto
    ASEFA
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    500 mm
    cor
    Branco RAL 9001
    Ambiente
    grau de protecção IK
    IK07em conformidade com EN / IEC 62262
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Front plate for vertical EZC400
    Data 19-05-2014
    Dimensões 417.1 KB
    Data 19-05-2014
    Dimensões 106.1 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 04-02-2015
    Dimensões 5.1 MB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.