Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 03714 Schneider Electric

Ver todos Prisma Plus

Prisma Plus - 03714

Unidades funcionais

Imagem do Produto 03714 Schneider Electric
Ver todos Prisma Plus
Prisma Plus - 03714
Unidades funcionais

front plate for iNS1600, 4P

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Prisma
    compatibilidade gama
    Prisma P
    tipo de produto ou componente
    Placa frontal
    categoria de Acessórios / peças separadas
    Acessório de instalação
    Tipo de placa frontal
    Recorte
    dispositivo instalado
    Compact : fixo INS630b...1600 - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
    Compact : fixo INV630b...1600 - control: manípulo rotativo frontal directo - Vertical instalação
    Descrição de pólos
    1 x 4P : placa de montagem suporte : INS630b...1600 Vertical instalação
    1 x 4P : placa de montagem suporte : INV630b...1600 Vertical instalação
    posição de funcionamento
    Vertical
    Complementar
    cerco / cubículo descrição
    Quadro - largura 650 mm, profundidade 400 mm
    posição de ligação
    Ligação frontal
    Ligação posterior
    número de módulos verticais (50 mm)
    6
    normas
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    certificações do produto
    ASEFA
    quantidade por conjunto
    Conjunto de 1
    altura
    300 mm
    largura
    500 mm
    peso do produto
    0.92 kg
    material
    Aço
    acabamento de superfície
    Companheiro
    Smooth
    Tratamento de Prroteção
    Tratamento de electroforese e pó de epóxico de poliéster polimerizado quente
    cor
    Branco RAL 9001
    Ambiente
    grau de protecção IK
    IK07em conformidade com EN / IEC 62262
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Disponível
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 05-10-2018
    Dimensões 85.6 MB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    FR.PL.INS1600 4P
    Data 29-07-2013
    Dimensões 472.7 KB
    Data 29-07-2013
    Dimensões 796 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 14-11-2017
    Dimensões 269.6 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.