Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 15331 Schneider Electric

Ver todos IH

IH - 15331

IH

Imagem do Produto 15331 Schneider Electric
Ver todos IH
IH - 15331
IH

interruptor horário IH 7d 18mm CRM 1C 16A

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Adicionar a Os meus produtos

  • Principal
    Linha de Produto
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 IHH
    nome abreviado do dispositivo
    IHH
    tipo de produto ou componente
    Interruptor de tempo mecânico
    número de canais
    1
    função disponível
    Inversor de tempo manual
    Complementar
    aplicação do equipamento
    Building
    tipo de carga
    10 tubo fluorescente com correcção paralela, ( 58 W )
    15 tubo fluorescente com correcção paralela, ( 40 W )
    Lâmpada de halogéneo de 230 V CA, ( 1000 W )
    Lâmpada incandescente de 230 V CA, ( 1000 W )
    3 tubo fluorescente com correcção paralela, ( 100 W )
    7 lâmpada fluorescente compacta, ( 11 W )
    7 lâmpada fluorescente compacta, ( 15 W )
    7 lâmpada fluorescente compacta, ( 20 W )
    7 lâmpada fluorescente compacta, ( 7 W )
    duração do ciclo
    7 dias
    precisão de medição
    + / - 1 s / dia
    número máximo de comutações
    42 ligados - 42 desligados
    duração mínima do intervalo
    2 h
    tipo de definição
    Comutador manual do ritmo de
    precisão de medição
    + / - 1 s / dia 20 °C
    consumo de potência
    2.5 VA
    corrente de comutação máxima
    16 A - 250 V CA pf = 1
    4 A - 250 V CA pf = 0.6
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    ( +/- 10 % ) 230 V CA 50/60 Hz
    duração da bateria
    10 ano
    Hora da Cópia de Segurança
    100 h tempo e um programa de poupança
    suporte de montagem
    Calha DIN
    distancias de 9 milímetros
    2
    tonalidade
    Branco (RAL 9003)
    ligações - terminais
    Terminais de parafuso
    grau de proteção IP
    IP20 B
    largura
    18 mm
    altura
    90 mm
    profundidade
    66 mm
    peso do produto
    0.101 kg
    Ambiente
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -10...50 °C
    grau de proteção IP
    Terminais : IP20 B
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Disponível
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • norueguês
    • espanhol
    • holandês
    • inglês
    • italiano
    • alemão
    • francês
    • turco
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    IHH-IH (Versão 1.0)
    Data 23-09-2013
    Dimensões 222.8 KB
    User Manual for IH, 15331, 15335, 15336 (Versão 1)
    Data 23-09-2013
    Dimensões 209.3 KB
    IHH - IH (Versão 1.0)
    Data 23-09-2013
    Dimensões 196.2 KB
    IHH-IH (Versão 1.0)
    Data 23-09-2013
    Dimensões 255.5 KB
    User Manual for IH, 15331, 15335, 15336 (Versão 1)
    Data 23-09-2013
    Dimensões 226.2 KB
    User Manual for IH, 15331, 15335, 15336 (Versão 1)
    Data 23-09-2013
    Dimensões 227.9 KB
    Brochura
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Interrupteurs horaires- L'efficacité aux bouts des doigts (Versão 2.1)
    Time switches - Efficiency at your fingertips (Versão 5.1)
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    IH certificate - Licence N° 132177 - Refs : 15331 - 15335 - 15336 (Versão 1.1)
    VDE Certificate (Versão 1.0)
    Data 28-07-2017
    Dimensões 127.3 KB
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Time switches catalogue (Versão 4.4)
    Data 05-02-2015
    Dimensões 4 MB
    Soluções aplicacionais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Making apartment building entrances secure at nigh-time and weekends (Versão 3.0)
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.