Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de Produto
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 IH
    nome abreviado do dispositivo
    IH
    tipo de produto ou componente
    Interruptor de tempo mecânico
    número de canais
    2
    função disponível
    Inversor de tempo manual
    Complementar
    aplicação do equipamento
    Building
    tipo de carga
    1 tubo fluorescente com correcção paralela, balastro : convencional, ( 58 W )
    10 tubo fluorescente sem correcção, balastro : convencional, ( 58 W )
    10 tubo fluorescente com correcção série, balastro : convencional, ( 58 W )
    15 tubo fluorescente sem correcção, balastro : convencional, ( 40 W )
    15 tubo fluorescente com correcção série, balastro : convencional, ( 40 W )
    2 tubo fluorescente com correcção paralela, balastro : convencional, ( 40 W )
    Lâmpada de halogéneo de 230 V CA, ( 1100 W )
    Lâmpada incandescente de 230 V CA, ( 1100 W )
    3 tubo fluorescente com montagem dupla, balastro : convencional, ( 2 x 100 W )
    5 tubo fluorescente com montagem dupla, balastro : convencional, ( 2 x 58 W )
    6 tubo fluorescente sem correcção, balastro : convencional, ( 100 W )
    6 tubo fluorescente com correcção série, balastro : convencional, ( 100 W )
    duração do ciclo
    24 horas + 7 dias
    precisão de medição
    + / - 1 s / dia
    número máximo de comutações
    16 ligados - 16 desligados + 7 ligados - 7 desligados
    duração mínima do intervalo
    45 min + 12 h
    tipo de definição
    Comutador manual do ritmo de
    precisão de medição
    + / - 1 s / dia 20 °C
    consumo de potência
    2.5 VA
    corrente de comutação máxima
    16 A - 250 V CA pf = 1
    4 A - 250 V CA pf = 0.6
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    ( - 15...10 % ) 230 V CA 50 Hz
    duração da bateria
    6 ano
    Hora da Cópia de Segurança
    150 h tempo e um programa de poupança
    suporte de montagem
    Calha DIN
    distancias de 9 milímetros
    6
    tonalidade
    Branco (RAL 9003)
    ligações - terminais
    Terminais de parafuso
    grau de proteção IP
    IP20 B
    largura
    54 mm
    altura
    82 mm
    profundidade
    66 mm
    peso do produto
    0.223 kg
    Ambiente
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -20...55 °C
    grau de proteção IP
    Terminais : IP20 B
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    IH 24h + 7j - 1C - ARM (Versão 1.0)
    Data 07-01-2015
    Dimensões 225.9 KB
    IH 24h + 7j - 1C - ARM (Versão 1.0)
    Data 07-01-2015
    Dimensões 254.3 KB
    IH 24h + 7j - 1C - ARM (Versão 1.0)
    Data 07-01-2015
    Dimensões 251.5 KB
    IH 24h + 7j - 1C - ARM (Versão 1.0)
    Data 07-01-2015
    Dimensões 253.6 KB
    Brochura
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Time switches - Efficiency at your fingertips (Versão 5.1)
    Interrupteurs horaires- L'efficacité aux bouts des doigts (Versão 2.1)
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Time switches catalogue (Versão 4.4)
    Data 05-02-2015
    Dimensões 4 MB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.