Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   CH / iCH
Imagem do Produto 15440 Schneider Electric

15440

Imagem do Produto 15440 Schneider Electric
15440

Contador horário CH - 250VCA 50HZ

Mostrar mais características
  • 81,10 EUR
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    alcance
    Acti 9
    nome abreviado do dispositivo
    ICH
    tipo de produto ou componente
    Contador horário
    compatibilidade gama
    Prisma P porta
    Prisma G porta
    tipo de medição
    Tempo de funcionamento
    tipo de ecrã
    Electromecânico 7 dígito(s)2
    valor máximo medido
    99999.99 h
    Complementar
    apresentação do valor extremo
    99999,99
    reposição
    Sem
    precisão de apresentação
    0.0001
    [Us] tensão de alimentação nominal
    230 V CA a 50 Hz
    consumo de potência em VA
    0,15 VA
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Calha DIN
    Ambiente
    distancias de 9 milímetros
    4
    grau de proteção IP
    Face frontal IP65
    largura
    36 mm
    altura
    90 mm
    profundidade
    67 mm
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    0,094 kg
    Pacote 1 Altura
    4,400 cm
    Pacote 1 largura
    7,600 cm
    Pacote 1 Comprimento
    8,800 cm
    Unidade de pacote tipo 2
    S03
    Número de unidades no pacote 2
    72
    Peso do pacote 2
    7,141 kg
    Pacote 2 Altura
    30 cm
    Largura do pacote 2
    30 cm
    Comprimento do pacote 2
    40 cm
    Sustentabilidade da oferta
    Diretiva RoHS da UE
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas5
    • português3
    • inglês2
    • francês2
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 12.3 MB
    Data 25-01-2020
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    CH HOURS COUNTER DIN 220/240V 50 HZ (Versão 1.0)
    Ficheiros no documento
    stp
    212.6 KB
    zip
    239.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 452.2 KB
    Data 18-07-2013
    Ficheiros no documento
    stp
    212.6 KB
    zip
    239.6 KB
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    15440 : 15440_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descrição
    15440_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 05-07-2020
    Descrição
    15440_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    15440 : 15440_ROHS_DECLARATION
    Descrição
    15440_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 05-07-2020
    Descrição
    15440_ROHS_DECLARATION
    Páginas do Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 145.6 KB
    Data 23-06-2009
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.