Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todos   CH / iCH
Imagem do Produto 15609 Schneider Electric

15609

Imagem do Produto 15609 Schneider Electric
15609

Contador horário CH 48X48 12 A 36 VCC

Mostrar mais características
  • 52,70 EUR
O número máximo de produtos que podem ser comparados é 4. Remover os produtos já adicionados.

  • Principal
    alcance
    PowerLogic
    nome abreviado do dispositivo
    CH
    tipo de produto ou componente
    Contador horário
    compatibilidade gama
    Prisma P porta
    Prisma G porta
    tipo de medição
    Tempo de funcionamento
    tipo de ecrã
    Electromecânico 7 dígito(s)2
    Complementar
    reposição
    Sem
    [Us] tensão de alimentação nominal
    12...36 V CC
    consumo de potência em VA
    0,02 VA a 12 V
    0,3 VA a 36 V
    suporte de montagem
    Face frontal
    Ambiente
    grau de proteção IP
    Face frontal IP65
    largura
    48 mm
    altura
    48 mm
    profundidade
    39 mm
    Unidades de embalagem
    Unidade de pacote tipo 1
    PCE
    Número de unidades no pacote 1
    1
    Peso do pacote 1
    0,058 kg
    Pacote 1 Altura
    5,500 cm
    Pacote 1 largura
    6,000 cm
    Pacote 1 Comprimento
    6,500 cm
    Unidade de pacote tipo 2
    S03
    Número de unidades no pacote 2
    96
    Peso do pacote 2
    6,2 kg
    Pacote 2 Altura
    30 cm
    Largura do pacote 2
    30 cm
    Comprimento do pacote 2
    40 cm
    Sustentabilidade da oferta
    Diretiva RoHS da UE
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas5
    • português3
    • inglês2
    • francês2
    Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 12.3 MB
    Data 25-01-2020
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    CH HOURS COUNTER 48X48 (Versão 1.0)
    Ficheiros no documento
    stp
    331.8 KB
    zip
    173.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Dimensões 504.9 KB
    Data 18-07-2013
    Ficheiros no documento
    stp
    331.8 KB
    zip
    173.2 KB
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    15609 : Contador horário CH 48X48 12 A 36 VCC
    Descrição
    Contador horário CH 48X48 12 A 36 VCC
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 13-07-2020
    Descrição
    Contador horário CH 48X48 12 A 36 VCC
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    15609 : Contador horário CH 48X48 12 A 36 VCC
    Descrição
    Contador horário CH 48X48 12 A 36 VCC
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 13-07-2020
    Descrição
    Contador horário CH 48X48 12 A 36 VCC
    Páginas do Catálogo
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    prp.document.label.format pdf
    Dimensões 145.6 KB
    Data 23-06-2009
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.