Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 16010 Schneider Electric

Ver todos Aparelhagem de medida analógica

Aparelhagem de medida analógica - 16010

Produtos

Imagem do Produto 16010 Schneider Electric
Ver todos Aparelhagem de medida analógica
Aparelhagem de medida analógica - 16010
Produtos

amperímetro escala para TI 100/5

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Adicionar a Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    PowerLogic
    nome do produto
    AMP
    tipo de produto ou componente
    Estação de controlo fundida em molde vazia
    rácio do transformador de corrente
    100/5
    tipo de escala
    62 mm em 90°
    suporte de montagem
    Face frontal
    Complementar
    tipo de medição
    Corrente
    escala
    0-100 A
    Ambiente
    altura
    72 mm
    largura
    72 mm
    profundidade
    75 mm
    Sustentabilidade da oferta
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • inglês
    • francês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Versão 3.0)
    Data 13-04-2018
    Dimensões 1.1 MB
    Catalogue for Panel Builders - Web Version (Versão 3.0)
    Data 19-06-2018
    Dimensões 4.8 MB
    PowerLogic Selection Guide - Print Version (Versão 3.0)
    Data 13-04-2018
    Dimensões 6.2 MB
    Catalogue for Panel Builders - Print Version (Versão 3.0)
    Data 19-06-2018
    Dimensões 16.5 MB
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    AMMETER DIAL 1,5IN (Versão 1.0)
    Data 21-03-2018
    Dimensões 12.5 KB
    Data 21-03-2018
    Dimensões 40.6 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    AMP/VLT 72 x 72 mm and 96 x 96 mm - Instruction Sheet (Versão 03)
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 12-03-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 12-03-2019
    Dimensões 0
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    AMP/VLT 72x72 et 96x96, CMA/CMV 48x48 (Versão 6.0)
    Data 29-09-2011
    Dimensões 306.3 KB
    72x72 and 96x96 AMP/VLT, 48x48 CMA/CMV (Versão 6.2)
    Data 10-04-2012
    Dimensões 223.5 KB
    TI current transformers (Versão 10.0)
    Data 01-12-2015
    Dimensões 4.1 MB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.