Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 31368 Schneider Electric

Ver todos Interruptores Interpact INS/INV

Interruptores Interpact INS/INV - 31368

INS630b a 2500 / INV630b a 2500

Imagem do Produto 31368 Schneider Electric
Ver todos Interruptores Interpact INS/INV
Interruptores Interpact INS/INV - 31368
INS630b a 2500 / INV630b a 2500

interruptor seccionador Interpact INV2500 - 2500 A - 3 pólos

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Compacto
    nome do produto
    Compact INS
    tipo de produto ou componente
    Chave seccionadora
    Descrição de pólos
    3P
    tipo de rede
    CA
    CC
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ie] Corrente Nominal de Operação
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    DC-21B: 2500 A CC 125 V 2 pólos em série
    DC-22B: 2500 A CC 125 V 2 pólos em série
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-22B: 2500 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-21B: 2500 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    1000 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    12 kV
    [Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
    2500 A ( 60 °C )
    [Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito
    105 kA 690 V CA 50/60 Hz interruptor seccionador autónomo
    105 kA 690 V CA 50/60 Hz com disjuntor de protecção a montante
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    125 V CC
    690 V CA 50/60 Hz
    adequação para isolamento
    Sim
    indicação de posição do contacto
    Sim
    travagem visível
    Sim
    graus de poluição
    3
    Complementar
    Tipo de Controlo
    Manípulo rotativo frontal directo
    cor do manípulo
    Preto
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    ligação superior
    Frontal
    ligação inferior
    Frontal
    funcionamento nominal
    Ininterrupta
    classe de serviço intermitente
    Classe 120 - 60 %
    [Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível
    11 kA ( 30 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    13 kA ( 20 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    30 kA ( 3 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    50 kA ( 0.5 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    50 kA ( 0,8 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    50 kA ( 1 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    durabilidade mecânica
    3000 ciclos
    durabilidade elétrica
    DC-22B: 100 ciclos 125 V CC 2 pólos em série
    AC-21B: 100 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 ciclos 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 ciclos 480 V CA 50/60 Hz em conformidade com NEMA
    AC-21B: 100 ciclos 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-21B: 100 ciclos 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 480 V CA 50/60 Hz em conformidade com NEMA
    AC-22B: 100 ciclos 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-22B: 100 ciclos 660/690 V CA 50/60 Hz
    DC-21B: 100 ciclos 125 V CC 2 pólos em série
    desvio de ligação
    70 mm
    altura
    440 mm
    largura
    347.5 mm
    profundidade
    227.5 mm
    peso do produto
    35 kg
    Ambiente
    normas
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    certificações do produto
    KEMA-KEUR
    grau de proteção IP
    IP40em conformidade com IEC 60529
    grau de protecção IK
    IK07em conformidade com EN 50102
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -50...85 °C
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Disponível
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Disponível
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF
    Data 12-12-2017
    Dimensões 3.6 KB
    Data 12-12-2017
    Dimensões 35 KB
    Data 12-12-2017
    Dimensões 38.2 KB
    Data 12-12-2017
    Dimensões 13.6 KB
    VISIBLE BREAK SWITCHDISCONNEC TO R INTER
    Data 29-08-2013
    Dimensões 540.2 KB
    Data 29-08-2013
    Dimensões 513.6 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 31-10-2018
    Dimensões 4.2 MB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.