Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 31374 Schneider Electric

Ver todos Interruptores Interpact INS/INV

Interruptores Interpact INS/INV - 31374

INS630b a 2500 / INV630b a 2500

Imagem do Produto 31374 Schneider Electric
Ver todos Interruptores Interpact INS/INV
Interruptores Interpact INS/INV - 31374
INS630b a 2500 / INV630b a 2500

visible break switch-disconnector Compact INV1000 - 1000 A - 3 poles

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Gama
    Compacto
    nome do produto
    Compact INS
    tipo de produto ou componente
    Chave seccionadora
    Descrição de pólos
    3P
    tipo de rede
    CA
    CC
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ie] Corrente Nominal de Operação
    AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V
    AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 480 V NEMA
    AC-22A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V
    DC-21A: 1000 A CC 125 V 2 pólos em série
    DC-23B: 1000 A CC 125 V 2 pólos em série
    AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 660/690 V
    AC-21A: 1000 A CA 50/60 Hz 220/240 V
    DC-22A: 1000 A CC 125 V 2 pólos em série
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    1000 V CA 50/60 Hz
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    12 kV
    [Ith] Corrente Térmica de Ar Livre Convencional
    1000 A ( 60 °C )
    [Icm] poder de fecho nominal em curto-circuito
    330 kA 690 V CA 50/60 Hz com disjuntor de protecção a montante
    75 kA 690 V CA 50/60 Hz interruptor seccionador autónomo
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    125 V CC
    690 V CA 50/60 Hz
    adequação para isolamento
    Sim
    indicação de posição do contacto
    Sim
    travagem visível
    Sim
    graus de poluição
    3
    Complementar
    Tipo de Controlo
    Manípulo rotativo
    cor do manípulo
    Vermelho
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa
    Calha
    ligação superior
    Frontal
    ligação inferior
    Frontal
    potência máxima
    AC-23 : 630 kW 415 V CA 50/60 Hz
    AC-23 : 710 kW 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-23 : 560 kW 380/400 V CA 50/60 Hz
    AC-23 : 900 kW 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-23 : 315 kW 220/240 V CA 50/60 Hz
    funcionamento nominal
    Ininterrupta
    classe de serviço intermitente
    Classe 120 - 60 %
    [Icw] Corrente Nominal de Curta Duração Admissível
    10 kA ( 20 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    20 kA ( 3 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    35 kA ( 1 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    42 kA ( 0,8 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    50 kA ( 0.5 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    8 kA ( 30 s ) em conformidade com IEC 60947-3
    durabilidade mecânica
    3000 ciclos
    durabilidade elétrica
    AC-21A: 500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 ciclos 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 ciclos 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-21A: 500 ciclos 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 ciclos 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 ciclos 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-22A: 500 ciclos 660/690 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 ciclos 220/240 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 ciclos 380/415 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 ciclos 440/480 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 ciclos 500/525 V CA 50/60 Hz
    AC-23A: 500 ciclos 660/690 V CA 50/60 Hz
    DC-21A: 500 ciclos 125 V CC 2 pólos em série
    DC-22A: 500 ciclos 125 V CC 2 pólos em série
    DC-23A: 500 ciclos 125 V CC 2 pólos em série
    desvio de ligação
    70 mm
    altura
    300 mm
    largura
    340 mm
    profundidade
    146.5 mm
    peso do produto
    14 kg
    Ambiente
    normas
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    certificações do produto
    KEMA-KEUR
    grau de proteção IP
    IP40em conformidade com IEC 60529
    grau de protecção IK
    IK07em conformidade com EN 50102
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -50...85 °C
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF
    Data 12-12-2017
    Dimensões 3.6 KB
    Data 12-12-2017
    Dimensões 35 KB
    Data 12-12-2017
    Dimensões 38.2 KB
    Data 12-12-2017
    Dimensões 13.6 KB
    Folha de instruções
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 05-12-2018
    Dimensões 2.5 MB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.