Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 31520 Schneider Electric

Ver todos Compact NS < 630A

Compact NS < 630A - 31520

componentes separados

Imagem do Produto 31520 Schneider Electric
Ver todos Compact NS < 630A
Compact NS < 630A - 31520
componentes separados

disparador - STR22ME - 220 A - 3 pólos 3d

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    NS100...250
    tipo de produto ou componente
    Unidade de disparo
    compatibilidade gama
    Compact NS250
    Compact NR100
    Compact NR250
    aplicação do equipamento
    Motor
    Descrição de pólos
    3P
    descrição dos pólos protegidos
    3t
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    nome do disparador
    STR22ME
    tecnologia do disparador
    Electrónico
    classificação do disparador
    198 A 70 °C
    209 A 60 °C
    220 A 20 °C
    tipo de proteção
    Short time short-circuit protection
    Overload protection (long time)
    Complementar
    definição de protecção neutra
    1 x Ir
    tipo de regulação de detecção de longa duração Ir
    10 definições ajustáveis
    gama de regulação de detecção de longa duração
    0,6...1 x In
    tipo de regulação de atraso de longa duração
    Fixo
    [tr] regulação de atraso de longa duração
    120...320 s at 1.5 x Ir
    4...10 s at 7.2 x Ir
    6...15 s at 6 x Ir
    Isd de tipo regulação de detecção de curta duração
    Fixo
    [Isd] gama de regulação de detecção de curta duração
    13 x Ir
    tipo de regulação de atraso de curta duração
    Fixo
    [tsd] gama de regulação de atraso de curta duração
    0.01...0.06 s
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0.01...0.06 s
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Fixo
    tipo de ecrã
    LED
    Ambiente
    normas
    IEC 60947-2
    certificações do produto
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    grau de proteção IP
    IP40em conformidade com IEC 60529
    graus de poluição
    3em conformidade com IEC 60947
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -50...85 °C
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses 18 months
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 29-09-2011
    Dimensões 1 MB
    Data 15-10-2013
    Dimensões 447.7 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.