Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 31534 Schneider Electric

Ver todos Compact NS < 630A

Compact NS < 630A - 31534

Legacy

Imagem do Produto 31534 Schneider Electric
Ver todos Compact NS < 630A
Compact NS < 630A - 31534
Legacy

módulo de fuga à terra Compact Vigi MH - 30..10000 mA - 440..550 V - 4 pólos

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    NR100...250
    NS100...250
    Gama
    Compacto
    tipo de produto ou componente
    Fuga à terra add-on bloco
    aplicação do equipamento
    Wiring
    compatibilidade gama
    Compact - Compact NS disjuntor
    Compact - Compact NR disjuntor
    Descrição de pólos
    4P
    descrição dos pólos protegidos
    4t
    [In] corrente nominal
    250 A
    nome do módulo adicional de fuga à terra
    MH
    classe de protecção de fuga à terra
    Classe A
    tipo de regulação sensível a fuga à terra residual
    5 definições ajustáveis
    [IΔn] regulação da sensibilidade de corrente residual
    0.03...10 A
    tipo de regulação do atraso de fuga à terra residual
    Ajustável
    [Δt] regulação do tempo de disparo de corrente residual
    0 ms
    150 ms
    310 ms
    60 ms
    Complementar
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    suporte de montagem
    Calha DIN
    ligação eléctrica a mcb
    Por parafusos
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    440...550 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    protecção de fuga à terra
    Com
    tempo de travagem máximo
    < 800 ms
    categoria de sobretensão
    Classe II
    altura
    140 mm
    largura
    236 mm
    profundidade
    86 mm
    peso do produto
    3.4 kg
    Ambiente
    classe de protecção contra choques eléctricos
    Classe II
    normas
    IEC 60947-2
    certificações do produto
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 25-05-2016
    Dimensões 625.4 KB
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 02-10-2011
    Dimensões 880.5 KB
    Final de vida do manual
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 31-10-2018
    Dimensões 206.8 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 31-10-2018
    Dimensões 843.4 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.