Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 31548 Schneider Electric

Ver todos Compact NS < 630A

Compact NS < 630A - 31548

componentes separados

Imagem do Produto 31548 Schneider Electric
Ver todos Compact NS < 630A
Compact NS < 630A - 31548
componentes separados

mecanismo com motor Compact MT250 - 48..60 V CA

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    nome abreviado do dispositivo
    Módulos de mecanismo de motor com adaptador SDE
    tipo de produto ou componente
    Arrancador do motor
    aplicação do equipamento
    Automatic spring charging
    compatibilidade gama
    Compact - Compact NS
    Compact - Compact NSF
    [In] corrente nominal
    250 A
    [Uc] Voltagem do Circuito de Controlo
    48...60 V CA 50/60 Hz
    Complementar
    Tipo de Controlo
    Standard
    tipo de sinal de controlo
    Impulso
    Mantido
    tempo de resposta
    < 600 ms - during abrir time
    < 80 ms - during fechar time
    consumo de potência em VA
    <= 500 VA - during fechar time
    <= 500 VA - during abrir time
    equipamento fornecido
    Adaptador SDE
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 26-09-2011
    Dimensões 869 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.