Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 31663 Schneider Electric

Ver todos Compact NS < 630A

Compact NS < 630A - 31663

disjuntor

Imagem do Produto 31663 Schneider Electric
Ver todos Compact NS < 630A
Compact NS < 630A - 31663
disjuntor

disjuntor Compact NS250N - TMD - 125 A - 4 pólos 3d +N/2

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Compact NS100...630
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor
    nome abreviado do dispositivo
    Compact NS250N
    Nome do disjuntor
    Compact NS250N
    aplicação do equipamento
    Distribuição
    Descrição de pólos
    4P
    descrição dos pólos protegidos
    3t + N/2
    posição neutra
    Esquerda
    tipo de rede
    CA
    CC
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [In] corrente nominal
    220 A 65 °C
    250 A 40 °C
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    750 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    8 kVem conformidade com IEC 60947-2
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    690 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    750 V CCem conformidade com IEC 60947-2
    Código de Classificacao de disjuntor
    N
    poder de corte
    8 kA Icu a 660/690 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    22 kA Icu a 525 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    35 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    36 kA Icu a 380/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    85 kA Icu a 220/240 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    30 kA Icu a 500 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    18 kA a 600 V CA 50/60 Hzem conformidade com UL 508
    20 kA a 600 V CA 50/60 Hzem conformidade com NEMA AB1 HIC
    35 kA a 480 V CA 50/60 Hzem conformidade com NEMA AB1 HIC
    35 kA a 480 V CA 50/60 Hzem conformidade com UL 508
    85 kA a 240 V CA 50/60 Hzem conformidade com NEMA AB1 HIC
    85 kA a 240 V CA 50/60 Hzem conformidade com UL 508
    [Ics] poder de corte nominal em serviço
    Ics 22 kA 525 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    Ics 30 kA 500 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    Ics 35 kA 440 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    Ics 36 kA 380/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    Ics 8 kA 660/690 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    Ics 85 kA 220/240 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    adequação para isolamento
    Simem conformidade com IEC 60947-2
    categoria de utilização
    Categoria A
    nome do disparador
    TM-D
    tecnologia do disparador
    Termomagnético
    classificação do disparador
    125 A
    tipo de proteção
    Protecção contra sobrecargas (térmicas)
    Protecção do quarto pólo
    Protecção contra curtos-circuitos (magnética)
    graus de poluição
    3em conformidade com IEC 60947
    Complementar
    Tipo de Controlo
    Alavanca
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Placa posterior
    ligação superior
    Frontal
    ligação inferior
    Frontal
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    10000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz Inem conformidade com IEC 60947-2
    20000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz In/2em conformidade com IEC 60947-2
    desvio de ligação
    35 mm
    sinalização local
    Indicação de contacto positivo
    definição de protecção neutra
    0,5 x Ir
    tipo de regulação de detecção de longa duração Ir
    Ajustável
    gama de regulação de detecção de longa duração
    0,8...1 x In
    regulação de detecção instantânea tipo Ii
    Fixo
    gama de regulação de detecção instantânea
    1250 A
    altura
    161 mm
    largura
    140 mm
    profundidade
    86 mm
    Ambiente
    normas
    IEC 60947-2
    certificações do produto
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    grau de proteção IP
    IP40em conformidade com IEC 60529
    grau de protecção IK
    IK07em conformidade com EN 50102
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -50...85 °C
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 01-03-2018
    Dimensões 1 MB
    Páginas do Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 31-10-2011
    Dimensões 914.3 KB
    Perfil de produtos ambientais
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 17-01-2018
    Dimensões 960.5 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.