Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

módulo UMI avançado remoto DSM303 Sepam série 20,40,80

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Sepam series 20
    Sepam series 40
    Sepam series 80
    Sepam series 60
    nome abreviado do dispositivo
    DSM303
    tipo de interface utilizador-máquina
    Avançado remoto
    Complementar
    indicação UMI
    Alarmes e mensagens de funcionamento
    Definição de protecção
    Definição de parâmetros Sepam
    Estado das entradas lógicas
    Versão de Sepam e módulos remotos
    Dados de medida e diagnóstico
    controlo UMI
    Aviso de alarme
    Testes de saída
    Reposição de Sepam
    sinalização local
    2 LEDs para estado de funcionamento de Sepam ligado face frontal
    9 LEDs para indicação dos parâmetros ligado face frontal
    altura
    117 mm
    largura
    152 mm
    profundidade
    40 mm
    peso do produto
    0.3 kg
    robustez mecânica
    Tremores de terra em funcionamento ( nível: 2) : 1 Gn (eixos verticais)em conformidade com IEC 60255-21-3
    Tremores de terra em funcionamento ( nível: 2) : 2 Gn (eixos horizontais)em conformidade com IEC 60255-21-3
    Solavancos desactivado ( nível: 2) : 20 Gn/16 msem conformidade com IEC 60255-21-2
    Choques desactivado ( nível: 2) : 27 Gn/11 msem conformidade com IEC 60255-21-2
    Choques em funcionamento ( nível: 2) : 10 Gn/11 msem conformidade com IEC 60255-21-2
    Vibrações desactivado ( nível: 2) : 2 Gn, 10 Hz...150 Hzem conformidade com IEC 60255-21-1
    Vibrações em funcionamento ( nível: 2) : 1 Gn, 10 Hz...150 Hzem conformidade com IEC 60255-21-1
    Vibrações em funcionamento ( nível: Fc) : 2 Hz...13,2 Hz, a = +/- 1 mmem conformidade com IEC 60068-2-6
    Ambiente
    grau de proteção IP
    IP52em conformidade com IEC 60529
    compatibilidade electromagnética
    Rajadas momentâneas rápidas testes de imunidade-perturbações guiadas : IV (4kV, 2,5 kHz )em conformidade com IEC 61000-4-4
    Imunidade a campos irradiados testes de imunidade-perturbações irradiadas : III (10 V/m, 80 MHz...2 GHz )em conformidade com IEC 61000-4-3
    Emissão por campo perturbador testes de emissão : Aem conformidade com EN 55022
    Rajadas momentâneas rápidas testes de imunidade-perturbações guiadas : A e B (4kV, 2,5 kHz/2 kV, 5 kHz )em conformidade com IEC 60255-22-4
    Imunidade a perturbações RF guiadas testes de imunidade-perturbações guiadas : III (10 V )em conformidade com IEC 60255-22-6
    Emissão de perturbações por condução testes de emissão : Aem conformidade com EN 55022
    Imunidade a campos magnéticos na frequência de rede testes de imunidade-perturbações irradiadas : IV (30 A/m (contínuo)-300 A/m (1-3 s) )em conformidade com IEC 61000-4-8
    Sobretensões testes de imunidade-perturbações guiadas : III (2 kV MC, 1 kV MD )em conformidade com IEC 61000-4-5
    Onda oscilatória amortecida de 1 MHz testes de imunidade-perturbações guiadas (2,5 kV MC, 1 kV MD )em conformidade com IEC 60255-22-1
    Onda oscilatória amortecida de 1 MHz testes de imunidade-perturbações guiadas (2,5 kV MC, 2,5 kV MD )em conformidade com ANSI C37.90.1
    Onda oscilatória amortecida de 100 kHz testes de imunidade-perturbações guiadas (2,5 kV MC, 1 kV MD )em conformidade com IEC 61000-4-12
    Emissão de perturbações por condução testes de emissãoem conformidade com IEC 60255-25
    Emissão por campo perturbador testes de emissãoem conformidade com IEC 60255-25
    Descarga eletroestática testes de imunidade-perturbações irradiadas (8 kV POR AR, 4 kV POR contacto )em conformidade com ANSI C37.90.3
    Descarga eletroestática testes de imunidade-perturbações irradiadas (8 kV POR ar, 6 kV POR contacto )em conformidade com IEC 60255-22-2
    Rajadas momentâneas rápidas testes de imunidade-perturbações guiadas (4kV, 2,5 kHz )em conformidade com ANSI C37.90.1
    Imunidade a campos irradiados testes de imunidade-perturbações irradiadas (10 V/m, 80 MHz...1 GHz )em conformidade com IEC 60255-22-3
    Imunidade a campos irradiados testes de imunidade-perturbações irradiadas (35 V/m, 25 MHz...1 GHz )em conformidade com ANSI C37.90.2
    Interrupções de tensão testes de imunidade-perturbações guiadas (100 % during 100 ms )em conformidade com IEC 60255-11
    resistência climática
    Exposição contínua a calor húmido (em funcionamento) : Cab : 10 days, 93 % RH, 40 °Cem conformidade com IEC 60068-2-78
    Exposição contínua a calor húmido (em armazenamento) : Cab : 56 days, 93 % RH, 40 °Cem conformidade com IEC 60068-2-78
    Exposição contínua a calor húmido (em armazenamento) : Db : 6 days, 95 % RH, 55 °Cem conformidade com IEC 60068-2-30
    Exposição ao frio (em armazenamento) : Ab : - 25 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1
    Exposição ao calor seco (em funcionamento) : Bd : 70 °Cem conformidade com IEC 60068-2-2
    Exposição ao calor seco (em armazenamento) : Bb : 70 °Cem conformidade com IEC 60068-2-2
    Neblina salgada (em funcionamento) : Kb/2 : 6 diasem conformidade com IEC 60068-2-52
    Variação de temperatura com taxa de variação especificada (em armazenamento) : Nb : - 25 °C a 70 °C, 5 °C/mín.em conformidade com IEC 60068-2-14
    Exposição ao frio : Ad : - 25 °Cem conformidade com IEC 60068-2-1
    Teste 2 da influência da corrosão/gás (em funcionamento) : 21d,75%RH,25°C,0.5H2S,1S02em conformidade com IEC 60068-2-60
    Teste 4 da influência da corrosão/gás (em funcionamento) : 21d,75RH,25°C,0.01H2S...CI2em conformidade com IEC 60068-2-60
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Disponível
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • inglês
    • francês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Catalogue Sepam serie 20, 40, 60, 80 - Cover (Versão 6.0)
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Sepam série 80, manuel d'exploitation (Versão 10)
    Data 12-09-2017
    Dimensões 11.4 MB
    Sepam series 20, user's manual (Versão 9)
    Data 21-12-2017
    Dimensões 8.6 MB
    Sepam série 20, manuel d'utilisation (Versão 9)
    Data 21-12-2017
    Dimensões 10.7 MB
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-02-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-02-2019
    Dimensões 0
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    PEP Sepam series 80 [2003-2004 format] (Versão 1.0)
    Data 21-09-2017
    Dimensões 96.7 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.