Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Imagem do Produto 59632 Schneider Electric

Ver todos Sepam série 80

Sepam série 80 - 59632

Base unit and accessories

Imagem do Produto 59632 Schneider Electric
Ver todos Sepam série 80
Sepam série 80 - 59632
Base unit and accessories

conector de tensão VT CCT640 Sepam série 80

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    tipo de acessórios/peças separadas
    Conector de tensão VT
    Linha de PRODUTO
    Sepam series 20
    Sepam series 80
    Sepam series 80 NPP
    nome abreviado do dispositivo
    CCT640
    Complementar
    LigAção
    TP : conectores de tipo de parafuso 20 pino(s) 1 cabo(s) 0.2...2.5 mm² sem extremidade do cabo
    TP : conectores de tipo de parafuso 20 pino(s) 2 cabo(s) 0.2...1 mm² sem extremidade do cabo
    TP: conectores de tipo de parafuso 20 pino(s) 2 cabo(s) 1 mm² com extremidade do cabo
    Earthing connection : ring lugs 4 mm
    TP : screw-type connectors 20 pin(s) 1 cable(s) 1.5...2 mm² with cable end
    comprimento da tira do fio
    8...10 mm
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Disponível
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • espanhol
    • inglês
    • francês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Catalogue Sepam serie 20, 40, 60, 80 - Cover (Versão 6.0)
    Guia do utilizador
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Sepam série 20, manuel d'utilisation (Versão 9)
    Data 21-12-2017
    Dimensões 10.7 MB
    Sepam series 20, user's manual (Versão 9)
    Data 21-12-2017
    Dimensões 8.6 MB
    Sepam série 80, manuel d'exploitation (Versão 10)
    Data 12-09-2017
    Dimensões 11.4 MB
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    PEP Sepam series 80 [2003-2004 format] (Versão 1.0)
    Data 21-09-2017
    Dimensões 96.7 KB
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-02-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-02-2019
    Dimensões 0
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.