Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

Botão cinzento/cinzento de pressão dupla Acti9 iPB 1NA-1NF

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de Produto
    Acti 9
    nome do produto
    Acti 9 iPB
    tipo de produto ou componente
    Botão de pressão
    nome abreviado do dispositivo
    IPB
    normas
    IEC 60669-1
    IEC 60947-5-1
    Complementar
    tipo e composição dos contactos
    1 NF
    1 NA
    [Ie] Corrente Nominal de Operação
    20 A
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    250 V CA
    tipo de controlo
    2 botão de pressão verde/vermelho
    modo de montagem
    Fixo
    suporte de montagem
    Calha DIN simétrica de 35 mm
    compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
    Superior : Librio
    Superior : ProDis
    Superior : Clario
    distancias de 9 milímetros
    2
    altura
    82 mm
    largura
    18 mm
    profundidade
    71.5 mm
    cor
    Branco
    durabilidade elétrica
    AC-22 : 30000 ciclos CA 50/60 Hz
    ligações - terminais
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² rigid
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible
    Staggered tunnel terminal 1 cable(s) 0.5 mm² flexible with ferrule
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible
    Staggered tunnel terminal 2 cable(s) 2.5 mm² flexible with ferrule
    comprimento da tira do fio
    9 mm
    binário de aperto
    1 Nm
    Ambiente
    tropicalização
    2
    humidade relativa
    95 % ( 55 °C )
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -35...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...80 °C
    Sustentabilidade da oferta
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • inglês
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    ACTI9 IPB 1NO-1NC DOUBLE PUSH BUTTON GRE (Versão 1.0)
    Data 09-07-2013
    Dimensões 448.9 KB
    Data 09-07-2013
    Dimensões 474.7 KB
    Declaração de conformidade
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    EU Declaration FD16041502 for iPB Switch PushButton (Versão 1.0)
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    PEP - PUSHBUTTON (Versão 2.0)
    Data 31-01-2018
    Dimensões 424 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.