Portugal

Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Pode selecionar outro país para consultar os produtos disponíveis ou aceder ao nosso website global para obter informações sobre a empresa.

Escolha outro país ou região

iDPN - circuit breaker - iDPN N - 1P + N - 16A - C curve

Mostrar mais características >
Adicionar a Os meus produtos Remover de Os meus produtos

  • Principal
    Linha de PRODUTO
    Clario
    Gama
    Clario
    nome do produto
    IDPN
    tipo de produto ou componente
    Disjuntor miniatura
    nome abreviado do dispositivo
    IDPN N
    aplicação do equipamento
    Distribuição
    Descrição de pólos
    1P + N
    número de pólos protegidos
    1
    posição neutra
    Esquerda
    [In] corrente nominal
    16 A
    tipo de rede
    CA
    tecnologia do disparador
    Termomagnético
    Código da curva
    C
    poder de corte
    Icn 6000 A at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    Icu 10 kA at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    adequação para isolamento
    Sim
    Complementar
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ue] Tensão de Operação Nominal
    230 V CA 50/60 Hz entre a fase e o neutro
    limite de disparo magnético
    5...10 x In
    [Ics] poder de corte nominal em serviço
    6000 A 100 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
    7.5 kA 75 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    classe de limitação
    3em conformidade com EN/IEC 60898-1
    [Ui] Tensão de Isolamento Nominal
    400 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    [Uimp] Tensão Suportável de Impulso nominal
    4 kVem conformidade com IEC 60947-2
    indicação de posição do contacto
    Sim
    Tipo de Controlo
    Alavanca
    sinalização local
    Indicação ligado/desligado
    modo de montagem
    Encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    distancias de 9 milímetros
    2
    altura
    81 mm
    largura
    18 mm
    profundidade
    78 mm
    peso do produto
    115 g
    cor
    Branco
    durabilidade mecânica
    20000 ciclos
    durabilidade elétrica
    20000 ciclos
    descrição das opções de bloqueio
    Dispositivo de encravamento
    ligações - terminais
    Terminais tipo túnel, jusante flexível wire(s) 0.33...10 mm² máx
    Terminais tipo túnel, jusante rígido wire(s) 0.75...16 mm² máx
    Terminais tipo túnel, montante flexível wire(s) 0.33...10 mm² máx
    Terminais tipo túnel, montante rígido wire(s) 0.75...16 mm² máx
    comprimento da tira do fio
    13 mm
    binário de aperto
    2 Nm
    protecção de fuga à terra
    Bloco separado
    Ambiente
    normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60898-1
    grau de proteção IP
    IP20em conformidade com IEC 60529
    graus de poluição
    3em conformidade com IEC 60947-1
    tropicalização
    2em conformidade com IEC 60068-1
    humidade relativa
    95 % ( 55 °C )
    altitude de funcionamento
    2000 m
    Temperatura do Ar Ambiente para Funcionamento
    -25...70 °C
    Temperatura do Ar Ambiente para Armazenamento
    -40...70 °C
    Sustentabilidade da oferta
    Estado da Oferta Sustentável
    Produto Green Premium
    RoHS (código de data: YYWW)
    REACh
    perfil ambiental do produto
    Instruções sobre o Fim da vida Útil do Produto
    Não necessita de operacões específicas de reciclagem
    Garantia contratual
    periodo
    24 meses
  • Documentos e transferências

    Língua
    • português
    • inglês
    Catálogo
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Catálogo Equipamentos e sistemas de distribuição e controlo de energia - baixa tensão - 2018 (Versão 1.0)
    CAD
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    CAD files for A9N21557: iDPN MCB 1P-N 1A…40A Acti 9 (Versão 1.0)
    iDPN MCB 1P-N 1A…40A, A9N21557 (Versão 1.0)
    Data 03-02-2014
    Dimensões 740 KB
    Data 03-02-2014
    Dimensões 246.6 KB
    iDPN MCB 1P-N 6A…40A (Versão 1.0)
    Data 01-09-2015
    Dimensões 51.3 KB
    Data 01-09-2015
    Dimensões 2.5 MB
    Data 01-09-2015
    Dimensões 118.6 KB
    Data 01-09-2015
    Dimensões 406.2 KB
    iDPN MCB 1P-N 6A…40A (Versão 1.0)
    Data 21-11-2012
    Dimensões 140.5 KB
    Data 21-11-2012
    Dimensões 750.2 KB
    Certificado
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Certificate of Approval (Versão 1.0)
    Data 04-02-2018
    Dimensões 693.1 KB
    Declaração REACh
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Declaração RoHS da EU
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Data 08-03-2019
    Dimensões 0
    Perfil ambiental do produto
    Data
    Dimensões
    Adicionar a Os meus documentos
    Neutral switching circuit breaker (Versão 1.3)
    Data 24-12-2015
    Dimensões 192.7 KB
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.