Bem-vindo ao website da Schneider Electric

Bem-vindo ao nosso site.

Selecione sua localização

Ver todos Acti 9 Vigi para iC60
Imagem do Produto A9Q11340 Schneider Electric

A9Q11340

Green premium brand logo
Imagem do Produto A9Q11340 Schneider Electric
A9Q11340
Green premium brand logo

Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA

Mostrar mais características
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    alcance
    Acti 9
    tipo de produto ou componente
    Add-on residual current devices
    nome abreviado do dispositivo
    Vigi iC60
    Identificação de polos
    3P
    [In] corrente nominal
    40 A
    sensibilidade de fuga à terra
    30 mA
    atraso de protecção de fuga à terra
    Instantâneo
    Earth leakage protection type
    Type AC
    tipo de rede
    CA
    frequência da rede
    50/60 Hz
    [Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal
    400 V CA 50/60 Hzem conformidade com EN 61009-1
    400/415 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 61009-1
    normas
    IEC 61009-1
    EN 61009-1
    distancias de 9 milímetros
    7
    Complementar
    localização do dispositivo no sistema
    De saída
    tecnologia de disparo de corrente residual
    Independente da tensão
    [Ui] Tensão estipulada de Isolamento
    500 V CA 50/60 Hzem conformidade com IEC 60947-2
    [Uimp] Tensão de resistência aos choques
    6 kVem conformidade com IEC 60947-2
    compatibilidade gama
    Acti 9 iC60
    Acti 9 Reflex iC60
    compatibilidade do produto
    Terminal simples
    sinalização local
    Indicador de disparo
    modo de montagem
    Encaixe
    suporte de montagem
    Calha DIN
    ligação eléctrica a mcb
    Plug in
    compatibilidade do bloco de distribuição do barramento combinado
    Fundo sim
    altura
    91 mm
    largura
    63 mm
    profundidade
    73,5 mm
    Peso do Produto
    0,21 kg
    ligações - terminais
    Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1…35 mm² rígido sem extremidade do cabo
    Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1…25 mm² flexível sem extremidade do cabo
    Terminal tipo túnel em baixo para 1 cabo(s) 1…25 mm² flexível com extremidade do cabo
    comprimento da tira do fio
    14 mm para fundo ligação
    binário de aperto
    3,5 N.m fundo
    Ambiente
    grau de proteção IP
    IP20em conformidade com IEC 60529
    IP40 quadro modular)em conformidade com IEC 60529
    graus de poluição
    3em conformidade com IEC 60947-2
    compatibilidade electromagnética
    8/20 µs tensão aos choques, 250 Aem conformidade com IEC 61009-1
    temperatura do ar ambiente para a operação
    -5…60 °C
    temperatura ambiente para armazenamento
    -40…85 °C
    Sustentabilidade da oferta
    Situação da oferta sustentável
    Produto Green Premium
    Regulamento REACh
    Diretiva RoHS da UE
    Sem mercúrio
    Sim
    Informações das isenções RoHS
    Regulamento RoHS China
    Declaração RoHS China
    Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
    Divulgação Ambiental
    Perfil de Circularidade
    Não são necessárias operações de reciclagem específicas
    WEEE
    No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.
    Garantia contratual
    Garantia
    18 months
  • Ver mais View less

    Documentos

    Língua
    • Todos os Idiomas11
    • português9
    • inglês8
    CAD
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    CAD file (on TraceParts) for A9Q11340: Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 3P - 40A - 30mA - AC type (Versão 2.0)
    Descrição
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.9 KB
    Data 11-04-2019
    Descrição
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    ACTI9 VIGI IC60 3P 40A AC-TYPE
    Ficheiros no documento
    zip
    435.6 KB
    stp
    489.9 KB
    pdf
    333.9 KB
    Dimensões zip
    Dimensões 1.2 MB
    Data 12-07-2012
    Ficheiros no documento
    zip
    435.6 KB
    stp
    489.9 KB
    pdf
    333.9 KB
    Certificado
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 290.7 KB
    Data 05-02-2019
    Folha de instruções
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 29.9 KB
    Data 06-06-2013
    Declaração de conformidade
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Dimensões pdf
    Dimensões 118.4 KB
    Data 10-07-2019
    Declaração REACh
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    A9Q11340 : Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA
    Descrição
    Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 17-01-2020
    Descrição
    Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA
    Declaração RoHS China
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    A9Q11340 : Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA
    Descrição
    Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 17-01-2020
    Descrição
    Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA
    Declaração RoHS da EU
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    A9Q11340 : Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA
    Descrição
    Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA
    Dimensões pdf
    Dimensões 195.3 KB
    Data 17-01-2020
    Descrição
    Vigi iC60 3P 40 A 30 mA tipo CA
    Perfil ambiental do produto
    Formato
    Dimensões
    Data
    Adicionar a Os meus documentos
    Vigi iC60 product - PEP (Versão 2)
    Descrição
    Vigi iC60 product - PEP
    Dimensões pdf
    Dimensões 298.6 KB
    Data 09-10-2019
    Descrição
    Vigi iC60 product - PEP
  • FAQ de ordem técnica

    Não foram encontrados resultados.
    Infelizmente, as Perguntas frequentes relacionadas não se encontram disponíveis devido a problemas técnicos temporários. Tente novamente mais tarde.
Comparar produtos: /